Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 14 broches.
- 13 Amp/500VAC, 700VDC.
- Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface des modules Master et Tool.
- Joint résistant aux fluides sur les contacts.
- Le MT14A est une version moins haute du MT14 Master.
Matériaux
- Boîtier en aluminium anodisé.
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort.
- Joints en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 13 Ampères/500VAC/700VDC |
| Poids du côté maître | 0.34 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.34 kg |
| Nombre de broches totales | 14 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-MT14-M | module électrique à 14 broches – Maître |
| 9120-MT14-T | module électrique 13 ampères 14 broches 500 VAC 700 DC – Côté outil |
| 9120-MT14A-M | module électrique 13 ampères 14 broches 500 VAC 700 DC (boîtier plus petit) – côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-MT14A-M
- 9120-MT14-T
- 9120-MTR14-M
- 9120-MTR14-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT14A-M | module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage |
|
|
9120-MT14-T | module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage |
|
|
9120-MTR14-M | module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage |
|
|
9120-MTR14-T | module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage |
|