Modules de changement d’outils

Modules électriques : MTC6A

Modules électriques : MTC6A

Module courant fort 100A, 4 broches d’alimentation + 2 broches de freinage, cordon de serrage câblable sur site, sortie radiale, partiellement enrobé

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  MTC6A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 4 broches, contacts d’alimentation évalués à 100 Amp/600VDC.
  • 2 broches, contacts de signal évalués à 30 A/250 VDC.
  • Protection environnementale IP65 uniquement en cas de couplage.
  • Contacts entièrement remplaçables sur le maître et l’outil.
  • Prise pour cordon M40 câblable sur le terrain pour les câbles de 22 à 32 mm.
  • Le module doit être monté sur un changeur d’outils, QC-40 ou plus grand, pour supporter le courant nominal maximum et un cycle de travail de 100 % sans surchauffe.
  • La température ambiante maximale autorisée dans ces conditions est de 100 F.
  • Ne pas coupler ou découpler les modules sans que l’alimentation ait été coupée et déchargée en amont et en aval.
  • La terre de protection (PE) ou la terre de sécurité doit être fournie par l’équipement/câblage du client.
  • La broche 1 du Master and Tool est reliée en interne au boîtier du module pour la mise à la terre de sécurité. La terre de sécurité peut être enlevée sur le site du client.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium nickelé par électrolyse.
  • Têtes des broches à ressort plaquées de métaux précieux
  • Broches de contact plaquées de métaux précieux
  • Plaque de recouvrement en Delrin.
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques Alimentation – 100 Amp/600VDC lorsqu’il est couplé à un QC-40 ou plus grand
Signal – 30 Ampères/250VDC.
Poids du côté maître 0.77 kg
Poids du côté de l’outil 0.73 kg
Nombre de broches totales
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-MTC6A Dessins Anglais
9620-20-F-MTC6A Manuels Anglais
9640-20-1097 Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-MTC6A-T MTC6A Power Module, Tool, Potted
9120-MTC6A-M MTC6A Power Module, Master, Potted
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MTC6A-M Module courant fort 100A, 4 broches d’alimentation + 2 broches de freinage, cordon de serrage câblable sur site, sortie radiale, partiellement enrobé – Côté maître
Support d'outils 9120-MTC6A-T Module courant fort 100A, 4 broches d’alimentation + 2 broches de freinage, cordon de serrage câblable sur site, sortie radiale, partiellement enrobé – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.