Modules de changement d’outils

Modules électriques : NB8A

Modules électriques : NB8A

Module de couplage inductif, compatible PNP, 8 canaux de transmission de signal avec connecteur M12 à 12 broches et câble de raccordement de 0,2 m

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  NB8A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le coupleur inductif permet la transmission sans contact de signaux électriques de passage.
  • Prend en charge huit (8) signaux PNP de 24 V CC pour les circuits basse tension et les E/S industrielles courantes.
  • Indice de protection IP67 pour une protection contre les environnements humides.
  • Élimine l’usure généralement associée aux couplages électriques à cycles élevés.
  • Connecteur M12 à 12 broches pour une interface industrielle courante.
  • S’adapte à de nombreux Changeurs d’outils robotisés ATI standard.

Matériaux

  • Boîtier du coupleur inductif en thermoplastique.
  • Support d’adaptation en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable.
Specification Value
Caractéristiques électriques Courant de sortie total côté outil : 500 mA
Tension de sortie totale côté outil : 24 V CC ± 10 %
Courant d'alimentation requis côté maître : 1
A Tension d'alimentation requise côté maître : 24 V CC ± 10 %
Poids du côté maître 0,23 kg
Poids latéral de l'outil 0,23 kg
Nombre total de broches 12
Plage de températures de fonctionnement de -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-NB8A Dessins Anglais
9620-20-E-NB8A Manuels Anglais
9630-20-D15 Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-NB8A-M Module maître de couplage inductif de base de marque Balluff, compatible PNP, 8 sorties de signal avec câble de raccordement de 0,2 m et connecteur mâle M12 à 12 broches
9120-NB8A-T Module d’outil à coupleur inductif à distance de marque Balluff, compatible PNP, 8 canaux de transmission de signal avec connecteur M12 femelle à 12 broches et câble de raccordement de 0,2 m
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-NB8A-M Module coupleur inductif, compatible PNP, passage de signal 8X avec connecteur mâle M12 12 broches de 0,2m – côté maître
Support d'outils 9120-NB8A-T Module coupleur inductif, compatible PNP, passage de signal 8X avec connecteur femelle M12 12 broches de 0,2 m – côté outil.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.