Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 26 broches.
- capacité de 3 Ampères/150VAC.
- Connecteur à déconnexion rapide de type M27.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Option Tool-ID du côté de l’outil.
- Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
- Enrobé pour une meilleure protection contre l’humidité.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes rhodiées sur les goupilles à ressort
- Broches de contact rhodiées
- Joint en nitrile.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/150VAC |
| Poids du côté maître | 0.33 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.25 kg |
| Nombre de broches totales | 26 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-RF26PD-M | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – côté maître |
| 9120-RF26RPD-M | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 et câbles de verrouillage/déverrouillage à angle droit – Côté maître |
| 9120-RF26WPD-M | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 et câbles droits de verrouillage/déverrouillage – Côté maître |
| 9120-RF26PD-T | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – Côté outil |
| 9120-RF21PD-T | RF21 Tool Module Potted with M27 connector (Module d’outils RF21 en pot avec connecteur M27) |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-RF21PD-T
- 9120-RF26PD-M
- 9120-RF26PD-T
- 9120-RF26WPD-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RF21PD-T | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – avec Tool-ID intégré – côté outil |
|
|
9120-RF26PD-M | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – côté maître |
|
|
9120-RF26PD-T | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – Côté outil |
|
|
9120-RF26WPD-M | module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 et câbles droits de verrouillage/déverrouillage – Côté maître |
|