Modules de changement d’outils

Modules électriques : T19

Modules électriques : T19

module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  T19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches.
  • capacité de 5 Ampères/250VAC.
  • Connecteur fileté cylindrique MS standard.
  • Sondes à ressort No-Touch côté maître.
  • Option Tool-ID du côté de l’outil.
  • La gaine flexible protège la connexion de l’humidité et des liquides pendant l’accouplement.
  • Contacts d’outils rhodiés avec la broche de terre du premier partenaire.
  • S’adapte aux modules G, R, S ou T.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les broches à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 5 Ampères/250VAC
Poids du côté maître 0.290 kg
Poids du côté de l’outil 0.255 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-20-1443 Dessins Anglais
9630-20-T19 Dessins Anglais
9630-20-T19M T14T Dessins Anglais
9630-20-T19RM T10T Dessins Anglais
9630-20-T19-VL Dessins Anglais
9630-20-T19WM T14T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-T19-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS – Côté outil
9120-T19-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS – Côté maître
9120-T19-M-V Module T19 côté maître avec joints en viton, blocs de broches en rolon, connecteur amphénol haute température et fils gainés de téflon. Température nominale de 200 degrés C. Indice de protection IP65.
9120-T19R-M connecteur cylindrique fileté MS à 19 broches, 5A/250VAC, avec câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage attachés. (Connecteurs à angle droit pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage)
9120-T19W-M connecteur cylindrique fileté MS à 19 broches, 5A/250VAC, avec câbles de verrouillage/déverrouillage attachés (côté maître uniquement)
9120-T19-T-VL Module T19 avec joints en viton et fils gainés de téflon. Température nominale de 125 degrés C.
9120-T10-T module électrique à 19 broches (10 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (T19) avec ID d’outil (0-99) (côté outil uniquement)
9120-T14-T module électrique à 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (T19) avec Tool-ID (0-9) (côté outil uniquement)
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-T10-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS
Support d'outils 9120-T14-T 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (T19) Module électrique avec (0-9) Tool-ID – côté outil
Support d'outils 9120-T14-T-V module électrique à 19 broches avec joints en Viton, blocs de broches en rolon, connecteur amphenol haute température, fils gainés de téflon et carte Tool-ID haute température. Résistance à 200°C. Classé IP65 – côté outil
Support d'outils 9120-T19-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS
Support d'outils 9120-T19-M-V module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS avec joints Viton, blocs de broches en rolon, connecteur amphénol haute température et fils gainés de Téflon. Classé à 200 degrés C. Classé IP65 – côté maître
Support d'outils 9120-T19R-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS avec connecteurs de verrouillage/déverrouillage à angle droit pour les capteurs fixés. Côté maître
Support d'outils 9120-T19-T module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS
Support d'outils 9120-T19-T-VL module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS avec joints Viton et fils gainés de téflon – Côté outil
Support d'outils 9120-T19W-M module électrique 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur fileté cylindrique MS avec câbles de verrouillage/déverrouillage attachés – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.