Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet côté outil et côté maître. (Conformité ODVA certifiée. Compatible avec Quick-Connect)
- Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
- Cinq (5) interrupteurs indépendants Tool-ID (0-9) sont fournis.
- Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtiers/couvercles en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts rhodiés
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | Conformité ODVA |
| Poids du côté maître | 0.77 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.61 kg |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-DB2-M | Module maître DeviceNet à connexion rapide SEM avec verrouillage du support d’outil sur l’outil |
| 9121-DB2-T | Module d’outils DeviceNet à connexion rapide SEM avec 5 interrupteurs indépendants Tool ID et interrupteur mécanique TSI |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-DB2-M
- 9121-DB2-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-DB2-M | Module DeviceNet, supportant une vanne intégrée, TSI sur l’outil, SEM – côté maître |
|
|
9121-DB2-T | Module DeviceNet, supportant une vanne intégrée avec TSI sur l’outil, SEM – côté outil |
|