Modules de changement d’outils

Modules discrets : SA2

Modules discrets : SA2

Module discret, connecteur Amphenol à 26 broches, bloc à 19 broches, compatible avec les capteurs Lock/Unlock/R1/R2, identifiant de l’outil indiqué sur le côté de l’outil. (Non destiné à être utilisé avec une vanne intégrée.)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet la communication et le contrôle du Changeur d’outils.
  • Des connecteurs Amphenol de type MS sont fournis pour l’interface client.
  • Entrées pour capteurs « Ready-to-Lock » (R1 et R2), « Lock » et « Unlock » fournies.
  • Jusqu’à 19 passages de signaux disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Un manchon souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est raccordée.
  • Capacité d’identification des outils (0-999).
  • Un module adaptateur pneumatique (Jxx) doté de ports d’alimentation « Lock » et « Unlock » est généralement intégré au module SA2-M pour l’actionnement du mécanisme de verrouillage du Changeur d’outils.
  • Conception compacte.
  • SA3-M (version encapsulée pour une meilleure résistance dans les environnements où des fluides sont présents).

Matériaux

  • Boîtiers et couvercles en aluminium
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Specification Value
Caractéristiques électriques Signaux de commande – 24
V CC Signaux de transit – 5 A/250 V
Poids du côté maître
Poids latéral de l'outil
Nombre total de broches
Description des broches SA2-T 19 à passage
direct SA3-T 15 à passage
direct SA4-T 11 à passage direct
Plage de températures de fonctionnement de -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
famille 9630-20-SA2 Dessins Anglais
9630-20-SA2M SA7T Dessins Anglais
9620-20-C-SA2 SA3 Manuels Anglais
9620-20-d-av7 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SA2-T Module d’outils pour signaux discrets avec connecteur Amphenol à 19 broches, connecteur Block à 19 broches et 19 signaux « pass-through »
9121-SA3-M Discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, compatible avec les capteurs L/U/R1/R2 **Non destiné à être utilisé avec une vanne intégrée**, encapsulé
9121-SA3-T Module d’outils pour signaux discrets avec connecteur Amphenol 19 broches, connecteur Block 19 broches, 15 connecteurs Pass-Thruu2019 et identifiant d’outil 0-9
9121-SA4-T Module d’outils pour signaux discrets avec connecteur Amphenol 19 broches, connecteur Block 19 broches, 11 connecteurs Pass-Thruu2019 et 0-99
9121-SA2-M Discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, compatible avec les capteurs L/U/R1/R2 **Non destiné à être utilisé avec une vanne intégrée**
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SA2-M Module discret, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 (non prévu pour une utilisation avec une vanne intégrée.) (Compatible avec SA2-T, SA3-T, SA4-T, ou SA5-T) – Côté maître
Support d'outils 9121-SA2-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté outil
Support d'outils 9121-SA3-M Module discret en pot, Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 – Côté maître
Support d'outils 9121-SA3-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA4-T Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, 11 passages, 0-99 Tool ID (compatible avec SA2-M) – Côté outil
Support d'outils 9121-SA7-T Module de signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, 15 passages, 0-9 Tool-ID avec 0VDC Ref – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.