Modules de changement d’outils

Modules discrets : VB11

Modules discrets : VB11

Module discret, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, connecteur DDK 35 broches (style MS), TSI sur l’outil, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VB11
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de vanne intégrée pour signaux discrets permet de contrôler le changeur d’outils et de transmettre des signaux discrets à l’outillage de fin de bras.
  • Un connecteur DDK, de type MS, est fourni pour l’interface client.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de passage) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Entrées de capteur prêtes à être verrouillées (R1 et R2), de verrouillage et de déverrouillage prises en charge.
  • Jusqu’à 22 signaux de passage disponibles pour l’utilisation par le client.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Tool-ID (0-9) disponible.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de commande – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 0.77 kg
Poids du côté de l’outil 0.66 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module VB11 Dessins Anglais
VB11-M,VB13-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation VB11 (comprend le VB13-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VB11-T VB11 Tool Assemblage du module discret
9121-VB11-M Assemblage du module discret du VB11 Master
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VB11-M Module discret, supporte les capteurs PNP L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, connecteur DDK 35 broches (style MS), TSI sur l’outil, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through – côté maître
Support d'outils 9121-VB11-T Module discret, connecteur Amphenol 24 broches (style MS), TSI sur l’outil, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-through – côté outil
Support d'outils 9121-VB13-T Module discret, connecteur Amphenol 24 broches (style MS), TSI sur l’outil, 0-99 Tool-ID, 18 Signal Pass-Through – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.