Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Le module de vanne intégrée à signal discret permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
- Des connecteurs de type Amphenol et MS sont fournis pour l’interface client.
- Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur l’adaptateur de vanne Jxx avec module de passage) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
- Jusqu’à 14 passages de signaux sont disponibles pour l’utilisation par le client.
- Un capuchon flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
- La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
- Capacité Tool-ID (VB2-T N/A), (VB3-T 0-9), (VB4-T 0-99).
- Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
- Conception compacte.
Matériaux
- Boîtier et couvercle en aluminium
- Fenêtre en polycarbonate transparent
- Contacts rhodiés
- Joints en nitrile
- Bloc de broches en nylon.
| Specification | Value |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | Passage du signal – 5 Amp/250V max. |
| Poids du côté maître | 0.82 kg |
| Poids du côté de l’outil | |
| Nombre de broches totales | |
| Broches Description | |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type de signal |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9121-VB3-T | Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 12 passages, ID d’outil 0-9 |
| 9121-VB7Z1-M | VB7Z1 Assemblage du module discret principal |
| 9121-VB4-T | Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol 19 broches, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 8 passages, 0-99 ID d’outil |
| 9121-VB2-T | Module d’outils à signaux discrets avec Amphenol à 19 broches, bloc à 19 broches, verrouillage du support d’outils, 16 points de passage |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
- 9121-VB7Z1-M
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outil, 16 passages (compatible avec VB2-M) – Côté outil |
|
|
9121-VB3-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 12 passages, 0-9 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil |
|
|
9121-VB4-T | Module discret, 19 broches Amphenol, bloc 19 broches, verrouillage du support d’outils, 8 passages, 0-99 Tool-ID (compatible avec VB2-M) – côté outil |
|
|
9121-VB7Z1-M | Module de signaux discrets avec Amphenol 26 broches, bloc 19 broches, supporte les capteurs L/U/R1/R2 avec passage de valve intégré (utilise une double valve solénoïde) **Supporte l’interverrouillage du support d’outil du côté de l’outil – côté maître |
|