Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : DKG

Modules EtherNet/IP : DKG

Module EtherNet/IP avec commutateur intégré supportant DHCP, Quick Connect, entrée et alimentation auxiliaire commutée, TSI sur l’outil. Connecteur M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur à 4 broches pour l’alimentation d’entrée/l’alimentation auxiliaire commutée. Verrouillage/déverrouillage/RTL.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : DKG
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • L’interface EtherNet/IP intégrée prend en charge la connexion rapide.
  • Commutateur Ethernet géré intégré.
  • Serveur web intégré pour la configuration du changeur d’outils et la gestion du commutateur Ethernet.
  • Un (1) connecteur Ethernet M12 sur le module principal et le module d’outils.
  • Un mini-connecteur standard à 4 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en cours) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
  • Tool-ID, réglable de 0 à 9.
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques des vannes.
  • La conception multifonctionnelle nécessite moins de câbles et de connecteurs et permet un assemblage compact.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module de l’outil. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil est dans le support.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broche de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Signaux de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 5 Amp/250V
Poids du côté maître 1.01 kg
Poids du côté de l’outil 0.61 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DKG-M,DKF-T Dessins Anglais
Dessin du module DKG-M,DKQ-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DKG (y compris DKF-T et DKQ-T) Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DKF-T Module EtherNet/IP, prend en charge l’identification d’outil 0-9 par le biais du module maître, du port Ethernet et de l’alimentation auxiliaire, TSI sur l’outil. Connecteur femelle M12 codé en D pour la communication Ethernet, mini-connecteur femelle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur femelle M12 à 4 broches fourni pour prendre en charge TSI on Tool – côté outil
Support d'outils 9121-DKG-M Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré supportant la fonctionnalité DHCP et EtherNet/IP Quick Connect, entrée et alimentation auxiliaire commutée, TSI sur l’outil. Connecteur M12 codé en D pour la communication Ethernet, (1) mini-connecteur à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et l’alimentation auxiliaire commutée. Le verrouillage, le déverrouillage et la détection RTL avec des câbles LED sur le maître et l’identification de l’outil à partir du module de l’outil sont également pris en charge. Circuit de prévention de l’arc électrique appliqué à l’alimentation auxiliaire commutée et à l’alimentation d’entrée – côté maître
Support d'outils 9121-DKQ-T Le module d’outils EtherNet/IP prend en charge l’identification d’outil 0-9 par l’intermédiaire du module maître, du port Ethernet et de l’alimentation auxiliaire. Le module TSI on Tool prend en charge l’interrupteur de sécurité RFID. Connecteur femelle M12 à code D pour la communication Ethernet, mini-connecteur femelle à 4 broches pour l’alimentation auxiliaire commutée et non commutée, connecteur femelle M12 à 5 broches fourni pour prendre en charge TSI on Tool – Tool sid

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.