Modules de changement d’outils

Modules EtherNet/IP : DKL

Modules EtherNet/IP : DKL

Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur MiniFast à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et de sortie, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation d’entrée et de sortie. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module d’outil est également prise en charge. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO13849 PLd

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DKL
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Interface EtherNet/IP intégrée.
  • Serveur web intégré pour la configuration et l’état du changeur d’outils.
  • Un connecteur M12 codé en D est fourni sur le module maître pour l’interface de communication Ethernet avec le maître.
  • Un connecteur MiniFast standard à 4 broches est fourni sur les modules Master et Tool pour l’alimentation d’entrée et de sortie.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en cours) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
  • Cinq (5) commutateurs Tool-ID (0-9) permettent de signaler les numéros de ligne, de robot et d’outil.
  • Détection de verrouillage, de déverrouillage et de RTL avec des câbles LED sur le maître.
  • Bloc de broches interne pour les connexions électriques des vannes.
  • La conception multifonctionnelle nécessite moins de câbles et de connecteurs et permet un assemblage compact.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course sans contact RFID permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils uniquement lorsque l’outil se trouve dans le support.
  • Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO13849 PLd

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et tige de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
Specification Value
Caractéristiques électriques Alimentation – 180 mA @ 24 VDC
Alimentation de la vanne (alimentation auxiliaire commutée) – 250 mA @ 24 VDC (électrovanne) (uniquement lors du verrouillage ou du déverrouillage du changeur d’outils)
Alimentation de passage – 5 Amp/20-29 VDC
Poids du côté maître 1.09 kg
Poids du côté de l’outil 0.69 kg
Nombre de broches totales 8
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal Ethernet/IP
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-DKL Dessins Anglais
9630-20-DKLZ1M DKLT Dessins Anglais
9620-20-C-DKL Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DKLZ1-M Côté maître DKLZ1 Module de contrôle Ethernet/IP
9121-DKL-T Module Ethernet/IP côté outil avec connecteur femelle M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur femelle MiniFast à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et de sortie, connecteur M12 à 5 broches pour le commutateur TSI, Tool-ID 0-99999, prend en charge la prévention de l’arc sur le maître.
9121-DKL-M Module Ethernet/IP côté maître avec commutateur Ethernet intégré, connecteur femelle M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur mâle MiniFast à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et de sortie, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation d’entrée et de sortie. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED, 0-99999 Tool ID à partir du module d’outil également pris en charge, circuit de sécurité conforme à ISO13849 PLd.
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DKL-M Module EtherNet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur femelle M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur mâle MiniFast à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et de sortie, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation d’entrée et de sortie. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module d’outil est également prise en charge. Compatible avec le DKL-T. Le circuit de sécurité est conforme à la norme ISO13849 PLd – côté maître
Support d'outils 9121-DKL-T Module EtherNet/IP avec connecteur femelle M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur femelle MiniFast à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et de sortie, connecteur M12 à 5 broches pour le commutateur TSI, Tool-ID, prend en charge la prévention des arcs électriques du côté du maître et de l’outil
Support d'outils 9121-DKLZ1-M Module Ethernet/IP avec commutateur Ethernet intégré, connecteur femelle M12 codé en D à 4 broches pour la communication Ethernet, connecteur mâle MiniFast à 4 broches pour l’alimentation d’entrée et de sortie, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation d’entrée et de sortie. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED, 0-99999 ID d’outil à partir du module d’outil également pris en charge, délai de verrouillage/déverrouillage étendu à 8 secondes. CERTIFICATION ISO13849 PLd en cours. Compatible avec le DKL-T. – Côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.