Modules de changement d’outils

Modules PROFIBUS : VG3

Modules PROFIBUS : VG3

Module discret de passage PROFIBUS

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VG3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Passage discret des signaux PROFIBUS et de l’alimentation auxiliaire.
  • Un mini-connecteur standard à 5 broches est fourni pour l’interface avec l’alimentation auxiliaire.
  • Connecteur M12, codé B, fourni pour l’interface PROFIBUS.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • Résistant à l’humidité IP65 lorsqu’il est couplé.

Matériaux

  • Broches de contact plaquées métal précieux
  • Aluminium anodisé
  • Delrin®.
Specification Value
Caractéristiques électriques 10 @ 4Amp/24VDC
Poids du côté maître 0.66 kg
Poids du côté de l’outil 0.52 kg
Nombre de broches totales 10
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-VG3 Dessins Anglais
9620-20-C-VG3 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VG3-M Module maître discret de passage PROFIBUS
9121-VG3-T Module d’outils discrets de passage PROFIBUS
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VG3-M Module discret de passage PROFIBUS – côté maître
Support d'outils 9121-VG3-T Module de passage PROFIBUS discret – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.