Modules de changement d’outils

Modules PROFINET : DL10

Modules PROFINET : DL10

Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 à 4 broches codé en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DL10
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Les modules DL10 permettent la communication et le contrôle du changeur d’outils à l’aide de PROFINET.
  • Un commutateur Ethernet intégré permet à un seul câble PROFINET de contrôler le changeur d’outils et de connecter des appareils PROFINET en aval.
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de sécurité permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège les contacts électriques contre les dommages pendant le couplage/découplage.
  • Cinq (5) interrupteurs indépendants d’identification d’outil (0-99999) sont fournis.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillé et Déverrouillé fournies.

Matériaux

  • Produit Boîtier en aluminium anodisé
  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques Alimentation sécurisée – 24 VDC I/O+ et 24VDC
10 Amp/ 12-30VDC
Poids du côté maître 1.01 kg
Poids du côté de l’outil 0.64 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle 0 °C à 50 °C
Type de signal PROFINET
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-DL10 Dessins Anglais
9630-20-DL10M DL15T Dessins Anglais
9620-20-C-DL10 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DL15-T DL15 Tool Module PROFINET
9121-DL10-T DL10 Tool Assemblage du module Profinet
9121-DL10-M Assemblage du module Profinet DL10 Master
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DL10-M Module PROFINET avec commutateur Ethernet intégré, connecteur M12 à 4 broches codé en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, TSI sur l’outil, prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation US1 et US2. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge. – Côté maître
Support d'outils 9121-DL10-T Le module PROFINET fournit un port Ethernet et prend en charge l’identification de l’outil par l’intermédiaire du module maître. Connecteur M12 à 4 broches codées en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connecteur M12 à 4 broches pour le commutateur TSI, Tool-ID 0-99999 réglable à l’aide d’interrupteurs à molette. Prend en charge la prévention de l’arc électrique sur le maître. – Côté de l’outil
Support d'outils 9121-DL15-T Le module PROFINET fournit un port Ethernet et prend en charge l’identification de l’outil par l’intermédiaire du module maître. Connecteur M12 à 4 broches codées en D pour la communication PROFINET, mini-connecteur à 5 broches pour l’alimentation US1 et US2, connecteur femelle M12 à 5 broches pour la prise en charge du TSI RFID sur l’outil, Tool-ID 0-99999 réglable à l’aide d’interrupteurs à molette. Prend en charge la prévention de l’arc électrique du côté du maître et de l’outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.