Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Utilisé comme contact de terre lors du soudage.
- Conçu pour transporter un courant élevé du robot à l’outillage du client.
- Constitué d’un contact en cuivre plaqué argent, capable de supporter 600 ampères lorsqu’il est couplé. La tension ne doit pas dépasser 800 volts.
- Accepte des câbles d’un calibre maximal de 4/0 AWG.
- Il est recommandé d’installer une protection contre les surintensités dans le circuit d’alimentation primaire.
- Contact sans contact du côté du maître.
Matériaux
- Contact en cuivre argenté
- Boîtier en aluminium
- Joint en nitrile.
Spécifications | Valeur |
---|---|
Caractéristiques électriques | 600 Amp/800V max. à 100 % du cycle de service |
Poids du côté maître | |
Poids du côté de l’outil | |
Nombre de broches totales | 1 |
Broches Description | |
Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
Type | Modules à haute intensité |
Télécharger | Description |
---|---|
9120-PG0-T | Module d’outils à courant élevé, 1 contact, 600 ampères, avec adaptateurs |
9120-PG0-M | Module maître à courant élevé, 1 contact, 600 ampères, avec adaptateurs |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-FP-34NPT-PG0
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-FP-34NPT-PG0 | kit de plaque de raccord 3/4 NPT |
|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-PG0-M
- 9120-PG0-T
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-PG0-M | module 1 contact, 600 ampères (ne doit pas dépasser 800 volts) (plaque d’adaptation nécessaire) |
|
![]() |
9120-PG0-T | module 1 contact, 600 ampères (ne doit pas dépasser 800 volts) (plaque d’adaptation nécessaire) |
|