Modules à haute intensité

Modules de courant primaire : PA2

Modules de courant primaire : PA2

(3) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V Module de courant primaire

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  PA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Conçu pour transporter un courant élevé d’une alimentation électrique à l’outillage du client.
  • Trois (3) contacts en cuivre rhodié, chacun capable de supporter 200 ampères lorsqu’il est couplé.
  • La tension ne doit pas dépasser 600 volts.
  • Utilise une technologie avancée et brevetée d’accouplement conique pour transférer le courant du maître à l’outil.
  • Les surfaces coniques d’accouplement offrent une grande surface de contact, une excellente capacité de désalignement et permettent un accouplement/désaccouplement efficace sans forces de ressort élevées ni usure excessive.
  • L’alimentation doit être déconnectée et déchargée avant tout changement d’outil. Le module n’est pas un interrupteur.
  • Les pointes de contact sont facilement remplacées, si nécessaire.
  • Les contacts côté maître, encastrés et masqués, empêchent tout contact humain accidentel.
  • La goupille centrale est prolongée pour assurer la protection du premier contact et de la dernière coupure.
  • plaques de raccord 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 et PG36 actuellement disponibles

Matériaux

  • Contacts plaqués de métaux précieux.
Specification Value
Caractéristiques électriques 200 Amp/600V à 100 % du cycle de service
Poids du côté maître 1.3 kg
Poids du côté de l’outil 1.3 kg
Nombre de broches totales 3
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Modules de courant primaire
Télécharger Type de téléchargement Langue
9121-PAA-T Dessins Anglais
9630-20-PA2 Dessins Anglais
9620-20-F-PA2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-PA2-M (extrémité A ouverte) Module de maîtrise du courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
9121-PA2-T (extrémité C ouverte) Module d’outil de courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
9121-PA2-T (extrémité A ouverte) Module d’outil de courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
9121-PA2-M (extrémité C ouverte) Module de maîtrise du courant primaire avec (3) contacts, fil #2, 200A
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9005-20-1238 kit de plaque de raccord 1-1/4 NPT
Support d'outils 9005-20-1239 kit de plaque de raccord 1-1/2 NPT
Support d'outils 9005-20-1274 Kit de plaque de montage PG29
Support d'outils 9005-20-1528 Kit de plaque de montage PG36
Support d'outils 9005-20-1856 kit de plaque de raccord angulaire 1-1/4 NPT
Support d'outils 9005-20-8849 Kit de plaques de fixation 3x M20 non-conductrices avec pinces pour cordons, plage de câbles 5-13mm
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-PA2-M (3) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – côté maître
Support d'outils 9121-PA2-T (3) Contacts, fil #2, 200 Amp, 600V – Côté outil
Support d'outils 9121-PAA-T Support de protection contre le courant primaire pour le côté outil. Utilisé lorsqu’il n’y a pas de PA2 du côté de l’outil du QC.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.