Coupleurs utilitaires

Raccords utilitaires : UC-GA2

Raccords utilitaires : UC-GA2

  • (2) Les surfaces de fixation permettent de monter les modules utilitaires ATI standard.
  • (10) orifices de passage d’air intégrés avec raccords G1/4 ou 3/8 NPT.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • REMARQUE : une plaque d’adaptation est nécessaire pour le montage sur les vérins d’entraînement ATI.

Numéro de modèle :  UC-GA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (2) Les surfaces de fixation permettent de monter les modules utilitaires ATI standard.
  • (10) orifices de passage d’air intégrés avec raccords G1/4 ou 3/8 NPT.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • REMARQUE : une plaque d’adaptation est nécessaire pour le montage sur les vérins d’entraînement ATI.
Specification Value
Type de conformité Aucun
Type de verrouillage Aucun
Force d'accouplement minimale 1 400 N
Température minimale de fonctionnement -28,9 °C
Température maximale de fonctionnement 65,6 °C
Appartements modulaires 2
Type de module Moyen
Nombre de ports 10
Type de port Pass Thru
Poids 4,1 kg
Plage de conformité X/Y
Conformité Z
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-GA2-E Dessins Anglais
9630-20-GA2-N Dessins Anglais
9620-20-B-GA2 Manuels Anglais
9630-20-VB13M VB12T Dessins Anglais
Télécharger Description
Outil UC-GA2 – Euro Raccord utilitaire avec (10) orifices de passage G 1/4 (BSPP) et (2) méplats J16
UC-GA2 Master – Euro Raccord utilitaire avec (10) orifices de passage G 1/4 (BSPP) et (2) méplats J16

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.