Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GH5

Coupleurs utilitaires : UC-GH5

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
  • (2) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte du corps.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Le loquet breveté attire les utilitaires.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.

Numéro de modèle :  UC-GH5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
  • (2) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte du corps.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Le loquet breveté attire les utilitaires.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.
Specification Value
Type de conformité Aucun
Type de verrouillage Manuel
Force d’accouplement minimale
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 2
Type de module Moyen
Nombre de ports 0
Type de port Aucun
Poids 1.2 kg
Gamme de conformité X/Y
Conformité Z
Télécharger Type de téléchargement Langue
Coupleur utilitaire GH5 Dessins Anglais
GH5Z1 Utility Coupler Drawing Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GHx (y compris GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GH5 Maître Assemblage de la base du coupleur utilitaire manuel
Outil UC-GH5 Assemblage de la base du coupleur utilitaire manuel

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.