Caractéristiques du produit
- (4) Les plats de montage permettent de fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
- Le module de conformité s’attache au maître ou à l’outil.
- Mécanisme de verrouillage intégré.
- Des capteurs intégrés détectent la présence du côté de l’outil et l’état verrouillé ou déverrouillé.
- Des vérins d’entraînement et des actionneurs linéaires sont disponibles.
- (4) Orifices de passage d’air intégrés de 1″ à haut débit.
| Specification | Value |
|---|---|
| Type de conformité | Modulaire |
| Type de verrouillage | Automatique |
| Force d’accouplement minimale | |
| Température minimale de fonctionnement | -28.9 °C |
| Température de fonctionnement maximale | 65.6 °C |
| Module Flats | 4 |
| Type de module | Lourd |
| Nombre de ports | 4 |
| Type de port | Passage |
| Poids | 17.1 kg |
| Gamme de conformité X/Y | ±7,6 mm |
| Conformité Z | -11 mm |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| UC-GL6L | Coupleur utilitaire avec (4) orifices de passage 1″ NPT |
| UC-GL6 Maître | Coupleur utilitaire avec (4) orifices de passage 1″ NPT |