Caractéristiques du produit
- Conception modulaire : les fonctions de puissanceélevée , de refroidissement, de servocommande, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et offre davantage de standardisation et de flexibilité au client.
- Capacité de couple et résistance extrêmement élevées : le QC-210 utilise le même mécanisme de verrouillage éprouvé que les Changeurs d’outils de la série QC-200, dépassant les spécifications de charge du robot de 200 kg.
- Câblage interne : prend en charge les options de vanne intégrée et DeviceNet, ce qui facilite l’ajout et le retrait de la vanne et du module DeviceNet.
- Facilité d’agencement : les modules sont conçus pour aligner les raccords électriques, pneumatiques et d’eau. Les modules peuvent être réorganisés sur le Changeur d’outils pour s’adapter aux besoins d’agencement.
- Réduction du poids et de l’encombrement : le poids et l’encombrement sont réduits au minimum sans compromettre la fiabilité ni les performances.
- Montage direct sur la plupart des robots de 200 kg : compatible avec le gabarit de montage ISO de 125 mm, avec une hauteur d’empilement de 103 mm.
| Specification | Value |
|---|---|
| Force de serrage à 80 psi (5,5 bar) | 31 000 N |
| Distance maximale de verrouillage | 2 mm |
| Répétabilité de positionnement | 0,0152 mm |
| Limite de charge utile recommandée | 300 kg |
| Capacité statique en moments X/Y | 2 710 Nm |
| Capacité de moment statique Z | 2 260 Nm |
| Poids du côté maître | 5,24 kg |
| Poids latéral de l'outil | 2,65 kg |
| Poids en configuration couplée | 7,89 kg |
| Type d'actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-210 | Dessins | Anglais |
| série 9620-20-B-210 Changeur d’outils de base | Manuels | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge | Dessins | Anglais |
| Module TSL à broches et à douilles, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge | Dessins | Anglais |
| QC-210BMCT, JF2NA2, DA2, 0, 0NA3, AM2, SM | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 | Dessins | Anglais |
| 9120-TSL-HBC-9039 – Dessin du client | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-210 Master | QC-210 Master |
| Outil QC-210 | Outil QC-210 |
| Entretoise QC-210 | Entretoise QC-210, modèle en deux parties à fixation par vis |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9005-20-1335
- 9005-20-1938
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9121-NA2-T
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9121-NA3-T
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1335 |
Kit de sous-ensemble du couvercle de course pour QC-210 (9121-210CT & 9121-210CWT) |
|
|
9005-20-1938 |
Kit de sous-ensemble du couvercle de course pour QC-210, SS hdw. (9121-210CTZW25) |
|
|
TSL |
Le système ATI Large Tool Stand System, ou TSL, est compatible avec les modèles de changeurs d’outils ATI QC-150 et plus. Le système est conçu pour la durabilité, la longévité et une flexibilité maximale pour s’adapter à la plupart des applications des clients. Le système configurable vous permet de spécifier la hauteur de l’outil, le décalage, le blindage et la détection. Pour économiser de l’espace, le TSL peut même stocker deux outils sur le même poteau. Les TSL d’ATI sont actuellement utilisés dans les principales usines automobiles du monde entier. |
|
|
JJ10 | Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords |
|
|
JJ16 | Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions |
|
|
JJ19 | Adaptateur pour montage sur rail EN, 4 positions, version 1″ plus longue du JJ13. |
|
|
JJ2 | Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC |
|
|
JJ3 | Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC |
|
|
JM4 | Assemblage de l’adaptateur pour le module V300 |
|
|
JU10 | Adaptateur de valve permettant l’utilisation du module de contrôle CYE avec les changeurs d’outils de la famille QC-210 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptateurs d’air Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge |
|
|
9121-NA2-T |
QC-210 Module crochet à outils, côté droit |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge |
|
|
9121-NA3-T |
QC-210 Module crochet à outils, côté gauche |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
TSL Plaque d’interface pour QC-210, 125mm B.C., (2) Dowel 10, (6) M10, 100mm Thru |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Module TSL à broches et à douilles, rigide |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Module de crochet TSL, rigide |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall |
|