Caractéristiques du produit
- Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules séparés, ce qui facilite la maintenance et accroît l’homogénéité et la flexibilité pour le client.
- Capacité de moment et résistance extrêmement élevées : Le QC-213 utilise le même mécanisme de verrouillage éprouvé que les changeurs d’outils de la série QC-210 – dépassant les spécifications de charge du robot de 200 kg.
- Câblage interne : Prend en charge les options intégrées de vanne et de DeviceNet, ce qui facilite l’ajout et le retrait de la vanne et du module DeviceNet.
- Facilité d’habillage : Les modules sont conçus pour placer les ports électriques, pneumatiques et d’eau en ligne. Les modules peuvent être réorganisés sur le changeur d’outils pour répondre aux besoins d’habillage.
- Réduction du poids et de la taille : Le poids et la taille sont réduits au maximum sans diminuer la fiabilité ou les performances.
- Modèle de montage personnalisé – voir dessin.
| Specification | Value |
|---|---|
| Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) | 31000 N |
| Distance de verrouillage maximale | 2.54 mm |
| Répétabilité de la position | 0.0152 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 300 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 2710 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 2260 Nm |
| Poids du côté maître | 8.35 kg |
| Poids du côté de l’outil | 4.26 kg |
| Poids à l’accouplement | 12.6 kg |
| Type d’actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| 9630-20-213 | Dessins | Anglais |
| série 9620-20-B-213 Changeur d’outils de base | Manuels | Anglais |
| Module de crochet TSL, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge | Dessins | Anglais |
| Module TSL à broches et à douilles, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de crochets rigides, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
Le système ATI Large Tool Stand System, ou TSL, est compatible avec les modèles de changeurs d’outils ATI QC-150 et plus. Le système est conçu pour la durabilité, la longévité et une flexibilité maximale pour s’adapter à la plupart des applications des clients. Le système configurable vous permet de spécifier la hauteur de l’outil, le décalage, le blindage et la détection. Pour économiser de l’espace, le TSL peut même stocker deux outils sur le même poteau. Les TSL d’ATI sont actuellement utilisés dans les principales usines automobiles du monde entier. |
|
|
JJ10 | Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords |
|
|
JJ16 | Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions |
|
|
JJ19 | Adaptateur pour montage sur rail EN, 4 positions, version 1″ plus longue du JJ13. |
|
|
JJ2 | Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC |
|
|
JJ3 | Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC |
|
|
JM4 | Assemblage de l’adaptateur pour le module V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptateurs d’air Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Module de crochet TSL, rigide |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Module TSL à broches et à douilles, rigide |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall |
|