Changeurs d’outils

Changeur d’outils QC-310

Changeur d’outils QC-310

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un remplacement entièrement automatisé des effecteurs terminaux, avec un verrouillage sécurisé, un passage des fluides et une grande répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et une utilisation à cycle intensif, ils améliorent la disponibilité, la flexibilité et la productivité dans le domaine de l’automatisation robotisée.

  • Conception modulaire : les fonctions d’alimentation haute puissance, de refroidissement, de servocommande, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et augmente la communalité et la flexibilité pour le client.
  • Deux capteurs de « prêt » détectent lorsque la plaque porte-outils se trouve à moins de 0,06 pouce (1,5 mm) de la plaque maîtresse, signalant ainsi que le verrouillage est prêt.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage à sécurité intégrée permet de réduire la force exercée sur le piston.
  • Le grand diamètre du piston et la course vers l’extérieur de la bille augmentent la capacité de couple.
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  QC-310
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Caractéristiques techniques Documents et téléchargements Modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • Conception modulaire : les fonctions d’alimentationhaute puissance, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et offre davantage de standardisation et de flexibilité au client.
  • Deux capteurs de position détectent lorsque la plaque porte-outils se trouve à moins de 0,06 pouce (1,5 mm) de la plaque maîtresse, signalant ainsi que le verrouillage est prêt.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage à sécurité intégrée permet de réduire la force exercée sur le piston.
  • Le grand diamètre du piston et la course vers l’extérieur de la bille augmentent la capacité de couple.
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Détection intégrée de verrouillage/déverrouillage pour plus de sécurité.
  • Se monte directement sur la plupart des robots de 500 kg (aucun SIP requis).
Specification Value
Force de serrage à 80 psi (5,5 bar) 38 000 N
Distance maximale de verrouillage 2,54 mm
Répétabilité de positionnement 0,0152 mm
Limite de charge utile recommandée 510 kg
Capacité statique en moments X/Y 3 290 Nm
Capacité de moment statique Z 3 160 Nm
Poids du côté maître 12,5 kg
Poids latéral de l'outil 6,92 kg
Poids en configuration couplée 19,5 kg
Type d'actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-310 Dessins Anglais
série 9620-20-B-310 Changeur d’outils de base Manuels Anglais
TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge Dessins Anglais
Module TSL à broches et à douilles, rigide Dessins Anglais
TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge Dessins Anglais
Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 Dessins Anglais
9120-TSL-HBC-9040 – Dessin du client Dessins Anglais
Module de crochet TSL, rigide Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (2) modules de crochets rigides, 48″ de haut Dessins Anglais
Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut Dessins Anglais
Télécharger Description
Entretoise QC-310 Entretoise QC-310, modèle en deux parties à boulonner
Outil QC-310 Outil QC-310
QC-310 Master QC-310 Master
Numéro de pièce Description
9005-20-1334

Kit de sous-ensemble du couvercle de course pour QC-310 (9121-310DT) et QC-510 (9121-510DT)

9005-20-1826

Kit de sous-ensemble du couvercle de course pour QC-310, fixations en acier inoxydable (9121-310DT-…-TDC)

Grand support d'outils avec changeurs d'outils TSL

Le système ATI Large Tool Stand System, ou TSL, est compatible avec les modèles de changeurs d’outils ATI QC-150 et plus. Le système est conçu pour la durabilité, la longévité et une flexibilité maximale pour s’adapter à la plupart des applications des clients. Le système configurable vous permet de spécifier la hauteur de l’outil, le décalage, le blindage et la détection. Pour économiser de l’espace, le TSL peut même stocker deux outils sur le même poteau. Les TSL d’ATI sont actuellement utilisés dans les principales usines automobiles du monde entier.

Adaptateur de montage Changeur d'outils Modules utilitaires JJ10 Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords
Adaptateur pour montage sur rebord JJ16 Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions
Kit d'adaptation JJ2 Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC
Kit d'adaptation JJ3 Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″)
Kit d'adaptation JJ6 Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3
Kit d'adaptation JM2 Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC
Kit d'adaptation JM4 Assemblage de l’adaptateur pour le module V300
Adaptateur d'air Jxx-AIR-1 Adaptateurs d’air Jxx
Adaptateur d'air Jxx-AIR-2 Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable.
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-1 Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-2 Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-3 Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-4 Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-5 Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-6 Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat
9121-TSL-TH-5641

TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge

9120-TSL-VBB-3328

TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge

9120-TSL-VBC-11618

Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6

9120-TSL-HBC-9040

TSL Plaque d’interface pour QC-310, 200mm B.C., (2) Dowel 12, (10) M12, 125mm Thru

9120-TSL-RMH-R000

Module de crochet TSL, rigide

9120-TSL-RMB-R000

Module TSL à broches et à douilles, rigide

9120-TSL-PM-148B-R000

Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

9120-TSL-PM-148H-R000

Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall

9120-TSL-PM-248B-R000

Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut

Modules compatibles

100 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.