Caractéristiques du produit
- Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et accroît l’homogénéité et la flexibilité pour le client.
- Les capteurs de disponibilité (2) détectent lorsque la plaque de l’outil se trouve à moins de 1,5 mm de la plaque principale, signalant ainsi que l’outil est prêt à être verrouillé.
- La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
- Le grand diamètre du piston et la course de la bille vers l’extérieur augmentent la capacité de moment.
- Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
- Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour plus de sécurité.
- Se monte directement sur la plupart des robots de 500 kg (aucun SIP n’est nécessaire).
| Specification | Value |
|---|---|
| Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) | 38000 N |
| Distance de verrouillage maximale | 2.54 mm |
| Répétabilité de la position | 0.0152 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 510 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 3290 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 3160 Nm |
| Poids du côté maître | 13.9 kg |
| Poids du côté de l’outil | 7.48 kg |
| Poids à l’accouplement | 21.4 kg |
| Type d’actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
- Filtrer par Type
- Dessins
- Manuels
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Dessin du Changeur d’outils QC-313 | Dessins | Anglais |
| Manuel du changeur d’outils de base de la série QC-313 | Manuels | Anglais |
| Module de crochet TSL, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge | Dessins | Anglais |
| Module TSL à broches et à douilles, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de crochets rigides, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| Outil QC-313 | Outil QC-313 |
| QC-313 Maître | QC-313 Maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- TSL
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
TSL |
Le système ATI Large Tool Stand System, ou TSL, est compatible avec les modèles de changeurs d’outils ATI QC-150 et plus. Le système est conçu pour la durabilité, la longévité et une flexibilité maximale pour s’adapter à la plupart des applications des clients. Le système configurable vous permet de spécifier la hauteur de l’outil, le décalage, le blindage et la détection. Pour économiser de l’espace, le TSL peut même stocker deux outils sur le même poteau. Les TSL d’ATI sont actuellement utilisés dans les principales usines automobiles du monde entier. |
|
|
JJ10 | Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords |
|
|
JJ16 | Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions |
|
|
JJ2 | Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC |
|
|
JJ3 | Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC |
|
|
JM4 | Assemblage de l’adaptateur pour le module V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptateurs d’air Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Module TSL à broches et à douilles, rigide |
|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Module de crochet TSL, rigide |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|