Changeurs d’outils

Changeur d’outils QC-510

Changeur d’outils QC-510

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.

  • Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules séparés, ce qui facilite la maintenance et accroît la communalité et la flexibilité pour le client.
  • Les capteurs de disponibilité (2) détectent lorsque la plaque de l’outil se trouve à moins de 1,5 mm de la plaque principale, signalant ainsi que l’outil est prêt à être verrouillé.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
  • Le grand diamètre du piston et la course de la bille vers l’extérieur augmentent la capacité de moment.
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  QC-510
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et accroît l’homogénéité et la flexibilité pour le client.
  • Les capteurs de disponibilité (2) détectent lorsque la plaque de l’outil se trouve à moins de 1,5 mm de la plaque principale, signalant ainsi que l’outil est prêt à être verrouillé.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
  • Le grand diamètre du piston et la course de la bille vers l’extérieur augmentent la capacité de moment.
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour plus de sécurité.
  • Se monte directement sur la plupart des robots de 1000 kg (aucun SIP n’est nécessaire).
Specification Value
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 62000 N
Distance de verrouillage maximale 2.54 mm
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 700 kg
Capacité de moment statique X/Y 4860 Nm
Z Capacité de moment statique 3500 Nm
Poids du côté maître 19.4 kg
Poids du côté de l’outil 8.64 kg
Poids à l’accouplement 28.1 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-510 Dessins Anglais
série 9620-20-B-510 Changeur d’outils de base Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-510 Master QC-510 Master
Outil QC-510 Outil QC-510
QC-510 Entretoise QC-510 Entretoise, deux pièces, type boulonné
Numéro de pièce Description
9005-20-1334

Kit de sous-ensemble du couvercle de course pour QC-310 (9121-310DT) et QC-510 (9121-510DT)

Adaptateur de montage Changeur d'outils Modules utilitaires JJ10 Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords
Adaptateur pour montage sur rebord JJ16 Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions
Adaptateur pour montage sur rebord JJ19 Adaptateur pour montage sur rail EN, 4 positions, version 1″ plus longue du JJ13.
Kit d'adaptation JJ2 Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC
Kit d'adaptation JJ3 Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″)
Kit d'adaptation JJ6 Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3
Kit d'adaptation JM2 Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC
Kit d'adaptation JM4 Assemblage de l’adaptateur pour le module V300
Adaptateur d'air Jxx-AIR-1 Adaptateurs d’air Jxx
Adaptateur d'air Jxx-AIR-2 Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable.
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-1 Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-2 Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-3 Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-4 Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-5 Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne
Adaptateur d'air Jxx-VALVE-6 Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat

Modules compatibles

105 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.