Caractéristiques du produit
- Conception modulaire : les fonctions d’alimentation haute puissance, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et offre davantage de standardisation et de flexibilité au client.
- Capacité de couple et résistance extrêmement élevées : le QC-1210 utilise le même mécanisme de verrouillage éprouvé que les Changeurs d’outils de la série QC-210, dépassant les spécifications de charge du robot de 1 350 kg.
- Câblage interne : prend en charge les options de vanne intégrée et de DeviceNet, ce qui facilite l’ajout et le retrait de la vanne et du module DeviceNet.
- Facilité d’agencement : les modules sont conçus pour aligner les raccords électriques, pneumatiques et d’eau. Les modules peuvent être réorganisés sur le Changeur d’outils pour s’adapter aux besoins d’agencement.
- Réduction du poids et de l’encombrement : le poids et l’encombrement sont réduits au minimum sans compromettre la fiabilité ni les performances.
- Plaques d’adaptation pour robot intégrées : disponibles pour des gabarits de montage de 200 mm à 315 mm.
- Hauteur d’empilement en position verrouillée : 4,81 pouces (122,2 mm) (n’inclut pas la plaque d’interface requise).
| Specification | Value |
|---|---|
| Force de serrage à 80 psi (5,5 bar) | 93 000 N |
| Distance maximale de verrouillage | 1,02 mm |
| Répétabilité de positionnement | 0,0152 mm |
| Limite de charge utile recommandée | 1 350 kg |
| Capacité statique en moments X/Y | 5 420 Nm |
| Capacité de moment statique Z | 5 420 Nm |
| Poids du côté maître | 17,7 kg |
| Poids latéral de l'outil | 10 kg |
| Poids en configuration couplée | 27,8 kg |
| Type d'actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-1210 Master | QC-1210 Master |
| Outil QC-1210 | Outil QC-1210 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- JJ10
- JJ16
- JJ19
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- Jxx-AIR-1
- Jxx-AIR-2
- Jxx-VALVE-1
- Jxx-VALVE-2
- Jxx-VALVE-3
- Jxx-VALVE-4
- Jxx-VALVE-5
- Jxx-VALVE-6
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords |
|
|
JJ16 | Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions |
|
|
JJ19 | Adaptateur pour montage sur rail EN, 4 positions, version 1″ plus longue du JJ13. |
|
|
JJ2 | Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC |
|
|
JJ3 | Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC |
|
|
JM4 | Assemblage de l’adaptateur pour le module V300 |
|
|
Jxx-AIR-1 | Adaptateurs d’air Jxx |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable. |
|
|
Jxx-VALVE-1 | Jxx Valve Adapters-Dual Double Solenoid, Valve Pass-through, Prox & Pressure Sensors |
|
|
Jxx-VALVE-2 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-3 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un double solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-4 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde |
|
|
Jxx-VALVE-5 | Adaptateurs de vannes Jxx avec un seul solénoïde et un passage de vanne |
|
|
Jxx-VALVE-6 | Adaptateurs de vannes à double solénoïde avec passage de vanne et pressostat |
|