Changeurs d’outils

MC-16R Changeur d’outils manuel

MC-16R Changeur d’outils manuel

Les changeurs d’outils manuels ATI offrent une solution simple et fiable pour changer rapidement d’effecteur sans avoir besoin d’outils ou d’électricité. Conçus pour une facilité d’utilisation et un alignement répétable, ils réduisent les temps d’arrêt et améliorent la flexibilité dans les applications collaboratives, de laboratoire ou à faible volume.

  • (4 orifices de passage d’air intégrés 1/8 NPT dans un boîtier compact de 794 grammes
  • Le mécanisme de verrouillage à vis (breveté) offre une force de verrouillage élevée.
  • Le bouton à cliquet renforce la sécurité de la position verrouillée.
  • Un (1) emplacement plat est disponible pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Charge utile nominale de 16 kg (35 lb).
Numéro de modèle :  MC-16R
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (4) orifices de passage d’air intégrés 1/8 NPT dans un ensemble compact de 794 grammes
  • Le mécanisme de verrouillage à vis (breveté) permet d’obtenir une force de verrouillage élevée.
  • Le bouton à cliquet renforce la sécurité de la position verrouillée.
  • Un (1) emplacement plat est disponible pour monter des modules électriques afin d’accroître la fonctionnalité
  • Charge utile nominale de 16 kg (35 lb).
  • Rapport résistance/poids élevé.
    Specification Value
    Tailles des ports de passage (4) 1/8 NPT
    Quantité d’orifices de passage pneumatique 4
    Répétabilité de la position 0.0254 mm
    Limite de charge utile suggérée 16 kg
    Capacité de moment statique X/Y 24.9 Nm
    Z Capacité de moment statique 45.2 Nm
    Poids du côté maître 0.522 kg
    Poids du côté de l’outil 0.272 kg
    Poids à l’accouplement 0.794 kg
    Type d’actionnement Manuel
    Type de poignet de robot Standard
    Couleur Noir
    Filets de port Filets NPT
    Télécharger Type de téléchargement Langue
    9630-20-MC16R Dessins Anglais
    9630-20-MC16R-NP Dessins Anglais
    9620-20-B-MC-16R Manuel du Changeur d’outils Manuels Anglais
    Télécharger Description
    9122-016RM-000 MC-16R Base Master NPT, acier entièrement fileté, bouton à cliquet

    Modules compatibles

    11 Résultat

    Catégorie de produits

    Parler à un expert

    Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.