Modules de changement d’outils

Modules électriques : KF19

Modules électriques : KF19

module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  KF19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 19 broches.
  • 3 Amp/50VDC.
  • Connecteur de type M16.
  • Contacts sans contact sur le module maître.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé.
  • Broches plaquées de métaux précieux.
  • Joint(s) d’étanchéité en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Amp/50VDC
Poids du côté maître 0.12 kg
Poids du côté de l’outil 0.11 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-KF19M KF14T Dessins Anglais
9630-20-KF19 Dessins Anglais
9630-20-KF19M K14M8ACT Dessins Anglais
9630-20-KF19M K14T Dessins Anglais
9630-20-KF19PM KF19T Dessins Anglais
9630-20-KF19HM KF19T Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-KF14-T 19 broches (14 broches disponibles pour le client), 3A/50V, connecteur M16 avec 16 Tool-ID
9120-KF19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, côté maître
9120-KF19PD-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, côté maître, enrobé
9120-KF19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, côté outil
9120-KF19H-M Module électrique côté maître avec (1) connecteur Turck à 19 broches, (2) connecteur Pico à 3 broches
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-KF14-T module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16
Support d'outils 9120-KF19-M module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16
Support d'outils 9120-KF19PD-M module électrique 19 broches, 3 Amp/50VAC avec connecteur de type M16, enrobé – côté maître
Support d'outils 9120-KF19P-M module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16
Support d'outils 9120-KF19-T module électrique à 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur de type M16

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.