Caractéristiques du produit
- (4) Orifices de passage d’air intégrés M5 ou #10-32 dans un boîtier compact de 572 grammes
- Changeur d’outils manuel pour cobots d’une charge utile maximale de 25 kg et robots industriels d’une charge utile maximale de 10 kg.
- Montage direct sur les poignets de robot conformes à la norme ISO 9409-1-50-4-M6 afin de réduire au minimum la hauteur d’empilement.
- Remplacement rapide des effecteurs terminaux grâce à un mécanisme à levier ; aucun outil requis.
- Une (1) surface plane disponible pour le montage de modules électriques, pour une fonctionnalité accrue
- Un dispositif de verrouillage secondaire garantit que le levier ne se débloque pas en cas d’accrochage
| Specification | Value |
|---|---|
| Description | Fiche de modification manuelle |
| Détection de verrouillage | impossible |
| Limite de charge utile recommandée | 30 kg |
| Force de verrouillage | 2 200 N |
| Répétabilité | 0,01 mm |
| Poids | 0,386 kg |
| Schéma de fixation du robot/de l'outil | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Traversées pneumatiques, type I | 4 x M5 à 150 l/min |
| Moment statique Mxy | 25 Nm |
| Moment statique Mz | 25 Nm |
| Mxy, le moment dynamique | 75 Nm |
| Moment dynamique Mz | 75 Nm |
| Moment maximal Mxy | 125 Nm |
| Moment maximal Mz | 125 Nm |
| Décalage maximal de verrouillage, Z | 1 mm |
| Décalage maximal de verrouillage, XY | ±1 mm |
| Décalage maximal de verrouillage, angulaire XY | ±0,8° |
| Décalage de verrouillage maximal, angle Z | ±2° |
| Température ambiante min./max. | 5/60 °C |
| Pression de service min./max. | 4,2/7 bars |
| Schéma de montage du module | M7 |
| Propriétés particulières | Un dispositif de verrouillage secondaire empêche le levier de se débloquer accidentellement. |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9122-050T-000 | Changeur d’outils manuel MC-50, côté outil |
| 9122-050M-000 | Changeur d’outils manuel MC-50, côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9122-050M-IP-11858
- 9005-20-9217
- 9005-20-9115
- 9005-20-9112
- JJ112
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9122-050M-IP-11858 | Kit IP pour MC-50M à BC 80, (6)M8, Boss 50, D8 |
|
|
9005-20-9217 | Kit de plaque à bossage, 25mm OD, pour QC avec encastrement de plaque à bossage de 16mm, fixation simple M3 SHCS |
|
|
9005-20-9115 |
Kit de montage, (2) raccords droits (M5 mâle x tube de 4 mm) |
|
|
9005-20-9112 |
Kit de montage, (2) raccords coudés pivotants (M5 mâle x tube de 4 mm) |
|
|
JJ112 | Plaque d’adaptation pour le modèle de la série K sur le MC-50. |
|