Changeurs d’outils

QC-22

Changeur d’outils QC-22-E

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (6) ports de passage d’air 3/8 NPT intégrés dans un boîtier de 1,42 kg
  • Des ports de passage pneumatiques plus grands permettent des applications nécessitant un débit d’air plus important
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 2,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge plusieurs modèles de montage avec des plaques d’interface
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-22
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Accessoires

Caractéristiques du produit

  • (6) orifices de passage d’air 3/8 NPT intégrés dans un boîtier de 1,42 kg
  • Des orifices de passage pneumatiques plus grands permettent des applications nécessitant un débit d’air plus important
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 2,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Prend en charge plusieurs modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Une (1) plaque plate est disponible pour monter des modules utilitaires afin d’accroître la fonctionnalité
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Capteurs de verrouillage/déverrouillage en option.
Specification Value
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 2300 N
Distance de verrouillage maximale 2.03 mm
Tailles des ports de passage (6) 3/8 NPT
Quantité d’orifices de passage pneumatique 6
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 25 kg
Capacité de moment statique X/Y 56.5 Nm
Z Capacité de moment statique 90.4 Nm
Poids du côté maître 0.866 kg
Poids du côté de l’outil 0.549 kg
Poids à l’accouplement 1.42 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du Changeur d’outils QC-22 Dessins Anglais
QC-22 Changeur d’outils Euro Dessin du client Dessins Anglais
Manuel du Changeur d’outils QC-22 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-9483

TSS Plaque d’interface d’outillage pour QC-20/21/22 – vierge

Modules compatibles

29 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.