QC-46

QC-46-E Trocador de ferramentas

Os trocadores de ferramentas robóticos da ATI permitem a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilitários e alta repetibilidade. Projetados para ambientes adversos e uso de alto ciclo, eles aumentam o tempo de atividade, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica

  • Quatro (4) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade O plano C tem montagem de módulo central/duplo que permite até dois módulos sem um adaptador.
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento Fail-Safe resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 100 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Numéro de modèle : tool-changers-qc-46
Parlez à nos experts

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios

Recursos do produto

  • Quatro (4) planos disponíveis para montar módulos utilitários para aumentar a funcionalidade O plano C tem montagem de módulo central/duplo que permite até dois módulos sem um adaptador.
  • A tecnologia de travamento No-Touch permite uma separação da placa de até 2,5 mm durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento Fail-Safe resulta em baixa força atuando no pistão.
  • Montagem direta em punhos de robô com padrão de montagem ISO de 100 mm para minimizar a altura da pilha. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Recursos de alinhamento no corpo do Trocador de Ferramentas para maior resistência à torção e melhor capacidade de manutenção.
  • Sensor de bloqueio/desbloqueio integrado para comunicar o status. Não é necessário SIP.
Spécifications Valeur
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distância máxima de travamento 2.54 mm
Tamanhos de porta de passagem
Quantidade de portas de passagem pneumática
Repetibilidade posicional 0.0152 mm
Limite de carga útil sugerido 50 kg
Capacidade de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidade de momento estático 150 Nm
Peso do lado mestre 1.95 kg
Peso do lado da ferramenta 1.03 kg
Peso quando acoplado 2.98 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Fios de porta Roscas BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-46 Dessins Anglais
Manuel du changeur d’outils QC-46 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-46 Master-Euro QC-46 Master-Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSS-HBQ-9957

Placa de interface de ferramentas TSS para QC-46 – Em branco

Modules compatibles

72 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.