Changeurs d’outils

QC-110

Changeur d’outils QC-110-E

Les Changeurs d’outils robotisés ATI permettent un changement entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique

  • (8) ports de passage d’air intégrés 3/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 5,9 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre selon le modèle ISO pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
Numéro de modèle :  tool-changers-qc-110
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Tableau des charges utiles

Caractéristiques du produit

  • (8) orifices de passage d’air intégrés 3/8 G (BSPP) dans un boîtier compact de 5,9 kg
  • La technologie de verrouillage No-Touch permet une séparation des plaques jusqu’à 3,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe permet d’exercer une faible force sur le piston.
  • Montage direct sur des poignets de robot de 125 mm de diamètre selon le modèle ISO pour minimiser la hauteur de l’empilage. D’autres modèles de montage sont également possibles
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • Deux (2) plateaux sont disponibles pour monter des modules utilitaires afin d’accroître la fonctionnalité
  • Caractéristiques d’alignement dans le corps du Changeur d’outils pour une plus grande résistance à la torsion et une meilleure facilité d’entretien.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Specification Value
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 12000 N
Distance de verrouillage maximale 3.05 mm
Tailles des ports de passage (8) 3/8 NPT
Quantité d’orifices de passage pneumatique 8
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 180 kg
Capacité de moment statique X/Y 784 Nm
Z Capacité de moment statique 784 Nm
Poids du côté maître 3.63 kg
Poids du côté de l’outil 2.27 kg
Poids à l’accouplement 5.9 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du Changeur d’outils QC-110 Dessins Anglais
Dessin du Changeur d’outils QC-110 Euro Dessins Anglais
QC-110 Base Changeur d’outils avec 14 ports BSPP Dessin Dessins Anglais
Module manuel du Changeur d’outils de base QC-110 Manuels Anglais
Télécharger Description
QC-110 Master-Euro QC-110 Master – Euro
QC-110 Tool-Euro QC-110 Outil – Euro
Numéro de pièce Description
9120-TSM-HBQ-8439

Plaque d’interface d’outillage TSM pour QC-110 – vierge

9120-TSM-HBB-9223

Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge

9120-TSM-VBB-8441

Plaque d’interface d’outillage TSM – vierge

Modules compatibles

83 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.