Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Mini45

Capteur de force/couple Mini45, charge utile 580 N / 20 Nm, analogique (+/-10V), connecteur rond Amphenol 12 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 580 N pour la force et 20 Nm pour le couple, idéal pour les essais et l’automatisation robotique
  • Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une capacité élevée, des composants électroniques externes et un trou traversant pour permettre le passage de liaisons ou de câbles.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 5,7 à 25,3 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  mini45-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 580 N pour la force et 20 Nm pour le couple, idéal pour les essais et l’automatisation robotique
  • Facteur de forme – Conception compacte et discrète avec une capacité élevée, des composants électroniques externes et un trou traversant pour permettre le passage de liaisons ou de câbles.
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour de force et de couple simple et en temps réel, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – découpé par électro-érosion dans un acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 5,7 à 25,3 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • Indice de protection IP20 pour les environnements contrôlés – Assure une protection de base contre les objets solides, idéale pour une utilisation dans des environnements industriels ou de laboratoire propres, secs et fermés
Specification Value
Plage de mesure 580 N / 20 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±580 N
Plage de détection de couple X/Y ±20 Nm
Z Plage de détection de force ±1160 N
Z Plage de détection de couple ±20 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 0.25 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.005 Nm
Z Résolution de la détection de force 0.25 N
Z Résolution de la détection de couple 0.003 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±5100 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±10000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±110 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±140 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 7.4×10^7 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 1.7×10^4 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 9.8×10^7 N/m
Couple Z Rigidité calculée 3.5×10^4 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 5600 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 5400 Hz
Autres
Hauteur 15.7 mm
Poids 0.0917 kg
Diamètre 45 mm
Plaque d’interface IP20
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 12 broches rondes Amphenol
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1369 Dessins Anglais
9230-05-1431 Dessins Anglais
Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T Manuels Anglais
Mini45 Graphes de chargement complexes Graphique de chargement complexe Anglais
ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) Logiciel Anglais
Télécharger Description
9105-TW-MINI45-AE-X.X Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-TW-MINI45-AE-X.X
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-IFPS-1

Alimentation de l’interface DAQ

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-580-20580 N1160 N20 Nm20 Nm0.25 N0.25 N0.0053 Nm0.0027 Nm
SI-290-10290 N580 N10 Nm10 Nm0.125 N0.125 N0.0027 Nm0.0013 Nm
SI-145-5145 N290 N5 Nm5 Nm0.0625 N0.0625 N0.0013 Nm0.0007 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.