Capteurs force-couple

Capteur de force/couple Omega250

Omega250 Capteur de force/couple, charge utile 16000 N / 2000 Nm, analogique (+/-10V), connecteur Lemo 20 broches

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 16000 N pour la force et 2000 Nm pour le couple, conçu pour les opérations industrielles exigeantes
  • Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpage par électroérosion d’un fil en acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 10,1 à 40,8 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  omega250-force-torque-sensor
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires Calibrage

Caractéristiques du produit

  • capteur de force/couple à 6 axes – Mesure la force et le couple dans les six degrés de liberté (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) avec des plages allant jusqu’à 16000 N pour la force et 2000 Nm pour le couple, conçu pour les opérations industrielles exigeantes
  • Facteur de forme – La conception industrielle avec électronique embarquée assure une large compatibilité avec les plates-formes industrielles, avec la précision et la fiabilité requises pour la robotique chirurgicale
  • Sortie analogique (+/-10V) – Fournit un retour d’information simple et en temps réel sur la force et le couple, compatible avec la plupart des automates programmables, des contrôleurs et des systèmes d’acquisition de données.
  • Extrêmement résistant – Découpage par électroérosion d’un fil en acier inoxydable à haut rendement. Les valeurs de surcharge maximales admissibles sont de 10,1 à 40,8 fois les capacités nominales.
  • Rapport signal/bruit élevé – Les jauges de contrainte en silicium fournissent un signal 75 fois plus puissant que les jauges à feuille conventionnelles. Ce signal est amplifié, ce qui permet d’obtenir une distorsion du bruit proche de zéro.
  • IP60 pour une protection étanche à la poussière – Totalement étanches à la poussière, elles conviennent parfaitement aux environnements secs et riches en particules, tels que l’usinage ou la manutention
Specification Value
Plage de mesure 16000 N / 2000 Nm
Plage de détection
Plage de détection de force X/Y ±16000 N
Plage de détection de couple X/Y ±2000 Nm
Z Plage de détection de force ±32000 N
Z Plage de détection de couple ±2000 Nm
Résolution
Résolution de la détection de force X/Y 4 N
Résolution de la détection de couple X/Y 0.5 Nm
Z Résolution de la détection de force 8 N
Z Résolution de la détection de couple 0.5 Nm
Surcharge
Force X/Y surcharge d’un seul axe ±160000 N
Force Z Surcharge d’un seul axe ±330000 N
Couple X/Y surcharge d’un seul axe ±21000 Nm
Couple Z Surcharge d’un seul axe ±25000 Nm
Rigidité
Force X/Y Rigidité calculée 4.2×10^8 N/m
Couple X/Y Rigidité calculée 3.0×10^6 Nm/rad
Force Z Rigidité calculée 5.6×10^8 N/m
Couple Z Rigidité calculée 6.2×10^6 Nm/rad
Fréquence de résonance
Fx/Fy/Tz Fréquence de résonance 780 Hz
Fz/Tx/Ty Fréquence de résonance 770 Hz
Autres
Hauteur 94.9 mm
Poids 31.8 kg
Diamètre 295 mm
Plaque d’interface IP60
Interface de communication Analogique (+/-10V)
Précision (% de la pleine échelle) 0.75 – 1.25%
Temps de latence <1 ms
Taux d’échantillonnage 40 kHz
Connecteur 20 broches Lemo
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Télécharger Type de téléchargement Langue
9230-05-1266 Dessins Anglais
9230-05-1370 Dessins Anglais
Manuel des systèmes d’acquisition de données (DAQ) des capteurs F/T Manuels Anglais
Omega250 Graphes de chargement complexes Graphique de chargement complexe Anglais
ATIDAQFT.NET.MSI (Version de démonstration 2.1, .NET Framework 4.8) Logiciel Anglais
Télécharger Description
9105-ECAT-OMEGA250-IP60 Lien vers le modèle CAO 3C pour 9105-ECAT-OMEGA250-IP60
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9105-C-L-PS-10

Câble de transducteur DAQ IP60/65/68, connecteur Lemo IP68 vers l’alimentation, 10m

Support d'outils 9105-C-L-PS-5

Câble de transducteur DAQ IP60/65/68, connecteur Lemo IP68 vers l’alimentation, 5m

Support d'outils 9105-C-PS-U-2

Câble de l’alimentation ou du boîtier d’alimentation de l’interface à la carte DAQ, non terminé, 2m

Support d'outils 9105-M1USB6421 USB-6421, 16-bit, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Spring Terminals, mioDAQ Device
Support d'outils 9105-PS-1

Alimentation du transducteur DAQ

ÉtalonnagePlage de mesure de force X/YGamme de capteurs de force ZGamme de capteurs de couple X/YPlage de détection de couple ZRésolution de la mesure de force X/YZ Résolution de la mesure de forceRésolution de la détection de couple X/YRésolution de la détection de couple Z
SI-16000-200016000 N32000 N2000 Nm2000 Nm4 N8 N0.5 Nm0.5 Nm
SI-8000-10008000 N16000 N1000 Nm1000 Nm2 N4 N0.25 Nm0.25 Nm
SI-4000-5004000 N8000 N500 Nm500 Nm1 N2 N0.125 Nm0.125 Nm

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.