Modules de changement d’outils

Modules d’air : AC2

Modules d’air : AC2

(4) orifices auto-obturants 3/8 NPT (côté maître) et passage (côté outil), et (2) orifices de vide 3/4 NPT (côté maître et côté outil)

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  AC2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service d’air et de vide du maître aux plaques d’outils.
  • (4 orifices d’air 3/8 NPT.
  • (2) orifices de vide 3/4 NPT (maître et outil).
  • 6,9 bars (100 psi) maximum.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Composants de la vanne en acier inoxydable, en nitrile et en PVC
  • Joints en nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal 1.6
Poids du côté maître 0.84 kg
Poids du côté de l’outil 1.16 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module d’air AC2 Dessins Anglais
Manuel du module d’air AC2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-AC2-T Module d’outils pneumatiques avec (4) ports auto-obturants 3/8u201d NPT et (2) ports de vide u00beu201d NPT
9121-AC2-M Module maître pneumatique avec (4) ports 3/8u201d NPT auto-obturants et (2) ports u00beu201d NPT pour le vide
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-AC2-M (4) orifices auto-obturants 3/8 NPT et (2) orifices de vide 3/4 NPT
Support d'outils 9121-AC2-T (4) orifices de passage 3/8 NPT et (2) orifices de vide 3/4 NPT

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.