Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service d’air et de vide entre le maître et les plaques d’outils.
- (4) orifices d’air G 3/8 (BSPP). Auto-étanchéité (côté maître) et passage (côté outil).
- (2) Orifices de vide G 3/4 (BSPP) (maître et outil).
- 6,9 bars (100 psi) maximum.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Composants de la valve en acier inoxydable
- Joints en nitrile
Spécifications | Valeur |
---|---|
Débit nominal | 1.6 |
Poids du côté maître | 1.97 kg |
Poids du côté de l’outil | |
Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
Type d’utilité | Vide/Air |
Télécharger | Description |
---|---|
9121-AG2-T | Module d’outils pneumatiques avec (4) ports auto-étanches 3/8 G et (2) ports de vide u00be G |
9121-AG2-M | Module maître pneumatique avec (4) ports auto-obturants 3/8 G et (2) ports de vide u00be G |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AG2-M
- 9121-AG2-T
Numéro de pièce | Description | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-AG2-M | (4) orifices auto-étanches G 3/8 (BSPP) et (2) orifices de vide G 3/4 (BSPP) |
|
![]() |
9121-AG2-T | (4) orifices de passage G 3/8 (BSPP) et (2) orifices de vide G 3/4 (BSPP) |
|