Non classé

Module de kit de caméra : UF2

Module de kit de caméra : UF2

  • Kit de caméra.
  • Comprend le module électrique GB8, le module électrique R4 et l’adaptateur de montage JJ14
  • Module GB8 et module R4 montés sur l’adaptateur de montage JJ14.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  UF2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Kit de caméra.
  • Comprend le module électrique GB8, le module électrique R4 et l’adaptateur de montage JJ14
  • Module GB8 et module R4 montés sur l’adaptateur de montage JJ14.

Matériaux

  • GB8 – Boîtier en aluminium et Delrin®.
  • R4 – Joints en nitrile.
  • JJ14 – Plaque d’adaptation en aluminium et goujons en acier.
Spécifications Valeur
Poids du côté maître 0.87 kg
Poids du côté de l’outil 0.73 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type Module de kit de caméra
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin d’assemblage de l’adaptateur principal JJ14 Dessins Anglais
Dessin du module R4 Dessins Anglais
Dessin du module UF2 Dessins Anglais
Télécharger Description
9121-UF2-M Kit de caméra côté maître
9121-UF2-T Kit de caméra Côté outil
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-UF2-M Kit de caméra – Composé du module électrique GB8, du module électrique R4 et de l’adaptateur de montage JJ14 – côté maître
Support d'outils 9121-UF2-T Kit de caméra – Composé du module électrique GB8, du module électrique R4 et de l’adaptateur de montage JJ14 – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.