Outils d’enlèvement de matière

Lame d’ébavurage conforme : CDB-8-11

Lame d’ébavurage conforme : CDB-8-11

  • Convient pour l’ébavurage, le chanfreinage et le grattage de pièces en plastique, en aluminium, en acier et en laiton.
  • Remplace avantageusement les opérations d’ébavurage à la main.
  • Utilise des lames et des supports standard de l’industrie.
  • La conformité radiale et axiale flottante réduit la programmation du robot.
  • La force de conformité est réglable en faisant varier la pression de l’air d’alimentation.
  • Se monte sur un robot, un banc ou un dispositif de fixation.

Numéro de modèle :  CDB-8-11
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Convient pour l’ébavurage, le chanfreinage et le grattage de pièces en plastique, en aluminium, en acier et en laiton.
  • Remplace avantageusement les opérations d’ébavurage à la main.
  • Utilise des lames et des supports standard de l’industrie.
  • La conformité radiale et axiale flottante réduit la programmation du robot.
  • La force de conformité est réglable en faisant varier la pression de l’air d’alimentation.
  • Se monte sur un robot, un banc ou un dispositif de fixation.
Spécifications Valeur
Conformité axiale 8 mm
Force de conformité axiale 13 N – 67 N
Collet Serrure à bille unique – interface avec les lames Noga ou Shaviv
Type de changement de support Manuel
Caractéristiques de montage Queue d’aronde arrière uniquement
Conformité radiale ±5.5º
Force de conformité radiale 25 N – 76 N
Poids 1.1 kg
Télécharger Type de téléchargement Langue
Lame d’ébavurage conforme (CDB) Dessin Dessins Anglais
Manuel d’utilisation des lames d’ébavurage conformes (9150-CDB-x-xx-xxx) Manuels Anglais
Télécharger Description
9005-50-6115 (45 degrés) Plaque d’interface QC-22T vers queue d’aronde Style A 45u00b0
9005-50-6080 Kit de plaque d’interface, queue d’aronde Style A à BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6
9005-50-6056 Bloc d’outils pour porte-embouts, CDB
9150-CDB-8-11-000 Lame d’ébavurage conforme, course de 8 mm, conformité radiale de 11 degrés
9005-50-6115 (90 degrés) Plaque d’interface QC-22T vers queue d’aronde Style A 90u00b0
9005-50-1005 Kit d’adaptation pour montage arrière (série RC100, série RC300)
Numéro de pièce Description
Kit d'ébauche de queue d'aronde 9005-50-1005 Kit d’ébauche de queue d’aronde « Style A » (CDB, RC100, RC300)
9005-50-6080

Queue d’aronde Kit BC50 « Style A » (CDB, RC100, RC300) (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6

9005-50-6081

Queue d’aronde BC31.5 Kit « Style A » (CDB, RC100, RC300) (4) M5, Boss 20, Dowel 5

9005-50-6082

Queue d’aronde BC31.5 Kit « Style A » (CDB, RC100, RC300) (7) M5, Boss 20, Dowel 5

9005-50-6115

Plaque d’interface QC-22T à queue d’aronde Style A 45⁰ et 90⁰ (CDB, RC100, RC300) BC63, M6, Boss 40, Dowel

9005-50-6069

CDB Insert, Style C, Scraper, Shaviv C42

Insert de lame pour CDB 9005-50-6071 Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E100
9005-50-6070

Insert CDB, Style D, Grattoir à tôle, Shaviv D80C

9005-50-6072

Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E100C

9005-50-6073

Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E100D

9005-50-6074

Insert CDB, Style E, Lame, Shaviv E200

9005-50-6075

Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E300

9005-50-6076

Insert CDB, Style E, lame, Shaviv E320

9005-50-6078

Insert CDB, Style F, Fraise, Shaviv F20

9005-50-6079

Insert CDB, Style F, Fraise, Shaviv F26X

Porte-embout Bloc d'outils 9005-50-6056 Porte-embout Bloc d’outils
Kit de changement d'outil médiatique 9005-50-6052 Kit de changement d’outil média
9005-50-6160

Filtre coalescent / Régulateur Kit de préparation d’air (air sec). Entrée d’air 1/2″ NPT. Sortie d’air : raccord de tube 5/32″. Fourni avec un tuyau de 10 pieds pour l’air de conformité (5/32″).

9005-50-6164

Régulateur, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrée : 1/4″ NPT. Sortie : 1/4″ NPT.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.