Modules DeviceNet : DU3

Modules DeviceNet : DU3

Module DeviceNet avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et interface d’alimentation auxiliaire. Power Interface. Prend en charge l’adaptateur d’électrovanne double. Prise en charge de la surveillance de l’alimentation en air via l’entrée du pressostat. Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation Aux1, Aux2 et CAN V+. Prend en charge les capteurs NPN de verrouillage, de déverrouillage, thermiques 1 et RTL (capteurs RTL en série). Le Tool-ID du module Tool est également pris en charge.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : DU3
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet du côté du maître et de l’outil
  • (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et l’interface d’alimentation auxiliaire. Interface d’alimentation auxiliaire.
  • Prend en charge l’adaptateur d’électrovanne double.
  • Prise en charge de la surveillance de l’alimentation en air par l’intermédiaire de l’entrée du pressostat.
  • Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation Aux1, Aux2 et CAN V+.
  • Prend en charge les capteurs NPN de verrouillage, de déverrouillage, thermiques 1 et RTL (capteurs RTL en série).
  • Le Tool-ID du module Tool est également pris en charge.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) avec fonction de démarrage progressif protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.
  • Prend en charge la STI côté outil avec l’interrupteur de sécurité basé sur la RFID. Jusqu’à deux (2) interrupteurs de sécurité connectés en série peuvent être pris en charge. Trois (3) interrupteurs de sécurité ou plus connectés en série peuvent être pris en charge en utilisant le kit 9120-DU3SWITCHKIT (disponible séparément).
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués métaux précieux
  • Joints en Delrin
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques
Poids du côté maître 1.05 kg
Poids du côté de l’outil 0.68 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
DU3SWITCHKIT Dessin Dessins Anglais
Dessin du module DU3-M,DU3-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DU3 (associé au DU2-T) Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DU3-T Module DeviceNet avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et Aux. D’alimentation auxiliaire
9121-DU3-M Module DeviceNet avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et Aux. D’alimentation auxiliaire
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DU3-M Module DeviceNet avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et interface d’alimentation auxiliaire. Power Interface. Prend en charge l’adaptateur d’électrovanne double. Prise en charge de la surveillance de l’alimentation en air via l’entrée du pressostat. Prévention de l’arc électrique appliquée à l’alimentation Aux1, Aux2 et CAN V+. Prend en charge les capteurs NPN de verrouillage, de déverrouillage, thermiques 1 et RTL (capteurs RTL en série). Le Tool-ID du module Tool est également pris en charge – côté maître
Support d'outils 9121-DU3-T Module DeviceNet avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et interface d’alimentation auxiliaire et (1) connecteur femelle M12 à 4 broches pour l’entrée thermique 1 NPN. Power Interface et (1) M12 4-Pin Female Connector fourni pour supporter Thermal 1 NPN input. Prend en charge la prévention des arcs sur le maître et l’identifiant d’outil 0-F. Prend en charge la STI côté outil avec un interrupteur de sécurité basé sur la RFID – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.