Modules de changement d’outils

Modules de connexion rapide DeviceNet : DB12

Modules de connexion rapide DeviceNet : DB12

Module DeviceNet à connexion rapide avec prévention de l’arc électrique, pas de dérivation TSI, verrouillage sans outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DB12
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet côté outil et côté maître. (Conformité ODVA certifiée. Compatible avec Quick-Connect)
  • Une électrovanne double intégrée (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de découpler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Cinq (5) interrupteurs indépendants Tool-ID (0-9) sont fournis.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en Delrin
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Modules de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 3 Amp/30VDC
Poids du côté maître 1.02 kg
Poids du côté de l’outil 0.61 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DB12-M,DB10-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signal DB12-M,DB10-T Manuels Anglais
Dessin du module DB12-M,DB13-T Dessins Anglais
DB12Z1-M,DB13-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signal DB12-M,DB13-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DB10-T Module DeviceNet à connexion rapide, prend en charge la prévention de l’arc électrique sur le maître
9121-DB12-M Connexion rapide DNet Master avec prévention de l’arc, pas de dérivation RTL, verrouillage du bloc sans outil
9121-DB13-T Module DeviceNet à connexion rapide côté outil avec 5 commutateurs indépendants Tool-ID et commutateur mécanique TSI, supporte la prévention de l’arc sur le maître, même Bitmap Tool ID que l’outil DA2
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DB10-T Module DeviceNet à connexion rapide avec 5 interrupteurs indépendants Tool-ID et interrupteur mécanique TSI, supporte l’interrupteur d’arc sur le côté maître – outil
Support d'outils 9121-DB12-M Module DeviceNet à connexion rapide avec prévention de l’arc électrique, pas de dérivation TSI, verrouillage du bloc sans outil
Support d'outils 9121-DB13-T Module DeviceNet à connexion rapide avec 5 interrupteurs indépendants Tool-ID et interrupteur mécanique TSI, supporte la prévention d’arc sur le maître, même Bitmap Tool ID que l’outil DA2 – côté outil.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.