Modules de changement d’outils

Modules de connexion rapide DeviceNet : DB15

Modules de connexion rapide DeviceNet : DB15

Module DeviceNet à connexion rapide avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et Aux. Interface d’alimentation, TSI sur l’outil, pas de dérivation RTL, prévention de l’arc électrique appliquée à Aux1, Aux2 et CAN V+. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître (capteurs RTL en série). Comprend un connecteur M8 à 3 broches pour la surveillance de la pression d’alimentation en air. L’identification de l’outil à partir du module de l’outil est également prise en charge.

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DB15
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet côté outil et côté maître. (Conformité ODVA certifiée. Compatible avec Quick-Connect)
  • Une électrovanne double intégrée (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) contrôle le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • DB15 ne fonctionne qu’avec les adaptateurs de vanne JU6, JU7.
  • Prend en charge la surveillance de l’alimentation en air via l’entrée du pressostat.
  • Une gaine souple entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module de l’outil. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de découpler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Cinq (5) interrupteurs indépendants Tool-ID (0-9) sont fournis.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.
  • Le circuit de prévention des arcs électriques d’ATI (brevet en instance) protège tous les contacts électriques contre la réduction de la durée de vie qui peut être causée par des charges avec un courant d’appel élevé pendant le couplage/découplage.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en Delrin
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Modules de contrôle – 24VDC
Signaux de passage – 3 Amp/30VDC
Poids du côté maître 1.13 kg
Poids du côté de l’outil 0.61 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Manuel du module de contrôle et de signal DB15-M,DB10-T Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DB10-T Module DeviceNet à connexion rapide, prend en charge la prévention de l’arc électrique sur le maître
9121-DB15-M Module DNet à connexion rapide avec prévention de l’arc électrique, pas de dérivation RTL, avec détection de pression
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DB10-T Module DeviceNet à connexion rapide avec 5 interrupteurs indépendants Tool-ID et interrupteur mécanique TSI, supporte l’interrupteur d’arc sur le côté maître – outil
Support d'outils 9121-DB15-M Module DeviceNet à connexion rapide avec (2) mini-connecteurs pour DeviceNet et Aux. Interface d’alimentation, TSI sur l’outil, pas de dérivation RTL, prévention de l’arc électrique appliquée à Aux1, Aux2 et CAN V+. Verrouillage, déverrouillage et détection RTL avec câbles LED sur le maître (capteurs RTL en série). Comprend un connecteur M8 à 3 broches pour la surveillance de la pression d’alimentation en air. L’identification de l’outil à partir du module d’outil est également prise en charge – côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.