Modules de changement d’outils

Modules de connexion rapide DeviceNet : DB2

Modules de connexion rapide DeviceNet : DB2

Module DeviceNet, supportant une vanne intégrée avec verrouillage de l’outil (TSI) sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  DB2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module DeviceNet permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils avec les nœuds DeviceNet côté outil et côté maître. (Conformité ODVA certifiée. Compatible avec Quick-Connect)
  • Une électrovanne intégrée simple ou double (disponible sur le module adaptateur de vanne Jxx) commande le mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches et protège la connexion de l’humidité lorsqu’elle est couplée.
  • La technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI) est fournie par un connecteur sur le module Tool. L’intégration d’un interrupteur de fin de course mécanique permet à l’électrovanne intégrée de désaccoupler le changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil est dans le support.
  • Cinq (5) interrupteurs indépendants Tool-ID (0-9) sont fournis.
  • Entrées de capteur Prêt à verrouiller (R1 et R2), Verrouillage et Déverrouillage fournies.
  • Conception compacte.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts rhodiés
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en nylon.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Conformité ODVA
Poids du côté maître 0.77 kg
Poids du côté de l’outil 0.61 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module DB2 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation DB2 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-DB2-M Module maître DeviceNet à connexion rapide SEM avec verrouillage du support d’outil sur l’outil
9121-DB2-T Module d’outils DeviceNet à connexion rapide SEM avec 5 interrupteurs indépendants Tool ID et interrupteur mécanique TSI
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-DB2-M Module DeviceNet, supportant une vanne intégrée, TSI sur l’outil, SEM – côté maître
Support d'outils 9121-DB2-T Module DeviceNet, supportant une vanne intégrée avec TSI sur l’outil, SEM – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.