Modules de changement d’outils

Modules discrets : SC30

Modules discrets : SC30

Module discret, connecteur Harting HAN-D à 25 broches, alimentation auxiliaire Minifast à 5 broches et connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, commutateur rotatif 0-9 Tool-ID, supporte TSI sans bypass RTL sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SC30
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Permet de contrôler le changeur d’outils et de prendre en charge les entrées/sorties du pistolet de soudage robotisé vers l’outillage en bout de bras.
  • Un connecteur Harting HAN-D à 25 broches, une alimentation auxiliaire Minifast à 5 broches et un connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage PROFINET redondant sont fournis.
  • Prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 et le contrôle intégré des vannes.
  • commutateur rotatif 0-9 Tool-ID.
  • Supporte le TSI sans bypass RTL sur l’outil.
  • Le bloc de broches à ressort permet aux modules maître et outil de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium
  • Couvercles en Delrin
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Blocs de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation auxiliaire – 5 Amp/250V
Signal – 5 Amp/250V
Signaux PROFINET – 4 Amp/250V
Changeur d’outil (TSI) – 4 Amp/24V
Changeur d’outils (Tool-ID) – 100 mA/50V
Changeur d’outils (commande de vanne) – 19-29V
Capteurs (L,U,RTL) – tension opérationnelle 10-30VDC, courant opérationnel 150 mA
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales 40
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module SC30-M,SC30-T Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SC30 Manuels Anglais
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SC30-M Module discret, connecteur Harting HAN-D à 25 broches, alimentation auxiliaire mini-fast à 5 broches et connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, prend en charge les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, prend en charge la STI mise à jour du côté de l’outil – maître
Support d'outils 9121-SC30-T Module discret, alimentation auxiliaire mini-fast à 5 broches, connecteur M12 codé en D à 4 broches avec passage redondant de PROFINET, commutateur rotatif 0-9 Tool-ID, supporte TSI sans bypass RTL – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.