Modules de changement d’outils

Modules discrets : SC7

Modules discrets : SC7

Module Harting, supporte l’alimentation servo et les signaux des encodeurs, passage PROFIBUS/DeviceNet, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, Tool-ID 0-9, supporte TSI sur l’outil

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  SC7
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de signaux discrets permet de communiquer et de contrôler le changeur d’outils.
  • Un connecteur Harting 10B est fourni pour l’interface sur le module maître afin de prendre en charge le changeur d’outils et les E/S spécifiées par le client. L’interface Harting est compatible avec certains habillages de robots ABB.
  • Un connecteur Harting 10B est fourni sur le module outil pour prendre en charge l’alimentation du servomoteur, les signaux de l’encodeur et les signaux de données du bus de terrain.
  • Un bloc de broches à ressort permet aux modules Master et Tool de communiquer à travers leur interface lorsqu’ils sont couplés.
  • Une gaine flexible entoure le bloc de broches pour protéger la connexion de l’humidité et des liquides lorsqu’elle est couplée.

Matériaux

  • Boîtiers/couvercles en aluminium
  • Fenêtre en polycarbonate transparent
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Alimentation – 7 @ 15 Amp/500V
Signal – 14 @ 3 Amp/24V
Changeur d’outils – 6 @ 3 Amp/24V
Bus de terrain – 12 @ 3 Amp/24V
Poids du côté maître 1.41 kg
Poids du côté de l’outil 1.25 kg
Nombre de broches totales 39
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Schéma dimensionnel du module SC7 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signalisation SC7 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-SC7-T Module d’outil Harting, supporte les signaux de puissance et de codeur, PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID
9121-SC7-M Module maître Harting, prend en charge les signaux d’alimentation des servomoteurs et des encodeurs, ainsi que les capteurs L, U et RTL
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-SC7-M Module Harting, supporte l’alimentation servo et les signaux codeur, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, supporte les capteurs L/U/R1/R2 et la vanne intégrée, supporte TSI du côté de l’outil – maître
Support d'outils 9121-SC7-T Module Harting, supporte l’alimentation servo et les signaux codeur, PROFIBUS/DeviceNet Pass Thru, 0-9 Tool-ID, TSI sur l’outil – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.