Modules de changement d’outils

Modules discrets : VJ4

Modules discrets : VJ4

Module de passage d’alimentation Interbus et de connexion E/S avec prévention des arcs électriques

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  VJ4
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le module de commande/signal discret VJ4 permet au client de commander le changeur d’outils et d’alimenter les E/S en aval.
  • Le VJ4 Master est équipé de quatre (4) connecteurs M12 à 5 broches utilisés pour l’interface avec un module d’E/S Interbus fourni par le client. Ces connexions permettent au client de surveiller les entrées des capteurs de proximité du changeur d’outils verrouillé, déverrouillé et RTL (Ready-To-Lock), ainsi que de contrôler les fonctions de verrouillage et de déverrouillage de la vanne du changeur d’outils.
  • Le module de commande VJ4 a été spécialement conçu pour accueillir un module d’entrée/sortie numérique Phoenix Contact Rugged Line, tel que le modèle IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK.
  • L’alimentation des appareils Interbus en aval est fournie au maître par le module d’E/S Interbus via un connecteur M23 à 6 broches à filetage mâle.
  • Le maître VJ4 est équipé d’un circuit de prévention des arcs électriques qui coupe automatiquement l’alimentation US1 et US2 pendant le couplage et le découplage de l’outil, lorsque des arcs électriques sont le plus susceptibles de se produire.
  • Une interface est également prévue sur le module principal pour la prise en charge d’une électrovanne intégrée (tension continue). La vanne intégrée est fournie avec le bloc adaptateur de vanne 9121-Jxx-M.
  • Les modules VJ4 sont équipés de la technologie brevetée Tool Stand Interlock (TSI). Le circuit TSI est conçu pour permettre le déblocage du changeur d’outils UNIQUEMENT lorsque l’outil se trouve dans le support ou le lieu de stockage.

Matériaux

  • Boîtier et couvercle en aluminium
  • Contacts plaqués de métaux précieux
  • Joints en nitrile
  • Bloc de broches en Delrin
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Puissance d’entrée – 5 Amp/12-30VDC
Puissance de sortie – 5 Amp/21-26VDC
Poids du côté maître 1.07 kg
Poids du côté de l’outil 0.63 kg
Nombre de broches totales
Broches Description
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type de signal
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module VJ4 Dessins Anglais
Manuel du module de contrôle et de signal VJ4,VJ5 Manuels Anglais
Télécharger Description
9121-VJ4-T Le module Interbus Power Pass Through et I/O Connection Tool prend en charge les STI et la prévention des arcs électriques
9121-VJ4-M Module maître de passage d’alimentation Interbus et de connexion E/S avec prévention des arcs électriques
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9121-VJ4-M Module de passage d’alimentation Interbus et de connexion E/S avec prévention de l’arc électrique – côté maître
Support d'outils 9121-VJ4-T Module de connexion d’E/S et de passage d’alimentation Interbus avec prévention des arcs électriques – Côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.