Modules de changement d’outils

Modules électriques : GF19

Modules électriques : GF19

module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions

Numéro de modèle : GF19
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

  • module électrique réglable à 5 positions – côté maître et côté outil.
  • Fournit 5 positions uniques sur 180 degrés pour augmenter la flexibilité dans les ensembles d’habillage des robots.
  • connecteur à 19 broches.
  • Connecteur à déconnexion rapide de type M16.
  • Bloc de broches étanche à l’humidité lorsqu’il est couplé.
  • Contacts sans contact sur le module principal.
  • Conception brevetée.
  • S’adapte aux modules GF19, RF19 ou SF19.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 3 Amp/125VAC
Poids du côté maître 0.14 kg
Poids du côté de l’outil 0.12 kg
Nombre de broches totales 19
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module GF19R-M, GF14-T Dessins Anglais
Dessin du module électrique GF19 Dessins Anglais
Dessin du module GF19R-M,GF19-T Dessins Anglais
Dessin du module GF19R-M,GF19-T Dessins Anglais
GF19RM RF14T Dessin du module Dessins Anglais
GF19WM GF19T Dessin du module Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-GF19-T GF Tool Module électrique à 19 broches, 3A/125VAC, connecteur M16 et pivot à cinq positions
9120-GF19-M Module électrique GF Master à 19 broches, 3A/125VAC, avec connecteur M16 et pivot à cinq positions
9120-GF19R-M module électrique maître à 19 broches, 3A/125VAC, avec connecteur M16, câbles de capteurs de verrouillage/déverrouillage à cinq positions et à angle droit
9120-GF19W-M GF19W-M Module maître avec connecteur de type M16 et câblé pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-GF14-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-GF19-M module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-GF19R-M module électrique en ligne à 19 broches, 3 A/125 VCA, avec connecteur à déconnexion rapide de type M16, câble de capteur pivotant à cinq positions et à angle droit pour le verrouillage/déverrouillage. Côté maître
Support d'outils 9120-GF19-T module électrique 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16 et pivotant à cinq positions
Support d'outils 9120-GF19W-M module électrique en ligne à 19 broches, 3 Amp/125VAC avec connecteur rapide de type M16, pivotant à cinq positions, câblé pour les capteurs de verrouillage/déverrouillage – Côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.