Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 19 broches.
- 3 Amp/50VDC.
- Taille miniature avec connecteurs à déconnexion rapide MS.
- Pour QC-20, 21, 25 et 60 uniquement.
- Contacts sans contact sur le module principal.
- Contacts étanches à la poussière et à l’humidité.
Matériaux
- Broches de contact plaquées métal précieux
- Aluminium anodisé
- Delrin
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 3 Amp/50VDC |
| Poids du côté maître | 0.14 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.13 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| K19P-M,K14M8AB-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Manuel du module KF19-M,K14M8AC-T | Dessins | Anglais |
| Manuel du module KF19-M,K14M8AD-T | Dessins | Anglais |
| KF19-M,K14M8A-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Dessin du module K19 | Dessins | Anglais |
| K19-M, K14-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| K19P (K19W) Schéma de sortie des broches | Dessins | Anglais |
| K19P-M,K14-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| K19H-M,K14T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| K19H-M,K19-T Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-K14M8A-T | Module d’outils K14, ID d’outils 0-F, (4) connecteurs M8, 3 broches, axial |
| 9120-K14M8AB-T | K14M8AB Module d’outils, 0-F Tool-IDs, (4) M8, 3-Pin connectors |
| 9120-K14M8AD-T | K14M8AD Module d’outils, ID d’outils 0-F, (4) connecteurs M8 à 3 broches, (2) connecteurs M8 à 4 broches, Axial |
| 9120-K14M8AC-T | K14M8AC Module d’outils, ID d’outils 0-F, (6) connecteurs M8, 3 broches, Axial |
| 9120-K19-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch – Côté maître |
| 9120-K14-T | 19 broches (le client dispose de 14 broches), 3A/50V, connecteur rapide MS miniature avec 16 Tool-ID (côté outil uniquement) |
| 9120-K19-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch – Côté outil |
| 9120-K19H-M | Module électrique avec (1) connecteur MS 19 broches et (2) connecteur Pico 3 broches – Côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-J16-M
- 9120-J16-T
- 9120-K10-T
- 9120-K14M8AB-T
- 9120-K14M8AC-T
- 9120-K14M8AD-T
- 9120-K14M8A-T
- 9120-K14-T
- 9120-K19H-M
- 9120-K19-M
- 9120-K19PD-M
- 9120-K19P-M
- 9120-K19-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-J16-M | module électrique à 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – côté maître |
|
|
9120-J16-T | module électrique 16 broches, 3 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature – Côté outil |
|
|
9120-K10-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch |
|
|
9120-K14M8AB-T | Module électrique, 16 Tool-ID, (4) M8, connecteurs à 3 broches, axial (compatible avec K19P-M) – Côté outil |
|
|
9120-K14M8AC-T | Module électrique, 16 Tool-ID, (6) M8, connecteurs à 3 broches, axial (compatible avec KF19-M) – Côté outil |
|
|
9120-K14M8AD-T | Module électrique, 16 Tool-ID, (4) connecteurs M8 à 3 broches, (2) connecteurs M8 à 4 broches, axial (compatible avec KF19-M) – côté outil |
|
|
9120-K14M8A-T | Module électrique, 16 Tool-ID, (4) M8, connecteurs à 3 broches, axial (compatible avec KF19-M) – côté outil |
|
|
9120-K14-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch |
|
|
9120-K19H-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec (1) connecteur MS 19 broches, (2) connecteur Pico 3 broches – Côté maître |
|
|
9120-K19-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch |
|
|
9120-K19PD-M | connecteur miniature à déconnexion rapide MS, 19 broches, 3 Amp/50VDC, scellé et sans contact, enrobé – Côté maître |
|
|
9120-K19P-M | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch |
|
|
9120-K19-T | module électrique 19 broches, 3 Amp/50VDC avec connecteur rapide MS miniature, scellé et No-Touch |
|