Modules de changement d’outils

Modules électriques : MT14

Modules électriques : MT14

module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  MT14
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 14 broches.
  • 13 Amp/500VAC, 700VDC.
  • Connecteurs Amphenol de type MS pour l’interface des modules Master et Tool.
  • Joint résistant aux fluides sur les contacts.
  • Le MT14A est une version moins haute du MT14 Master.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium anodisé.
  • Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort.
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 13 Ampères/500VAC/700VDC
Poids du côté maître 0.34 kg
Poids du côté de l’outil 0.34 kg
Nombre de broches totales 14
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
MT14A-M MT14-T Dessin du module Dessins Anglais
MT14A-M-VL,MT14-T-VL Dessin du module Dessins Anglais
Dessin du module MTR14 Dessins Anglais
Manuel du module de haute puissance MT14A (y compris MT14A-M, MT14-T, MTR14) Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-MT14-M module électrique à 14 broches – Maître
9120-MT14-T module électrique 13 ampères 14 broches 500 VAC 700 DC – Côté outil
9120-MT14A-M module électrique 13 ampères 14 broches 500 VAC 700 DC (boîtier plus petit) – côté maître
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-MT14A-M module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage
Support d'outils 9120-MT14-T module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage
Support d'outils 9120-MTR14-M module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage
Support d'outils 9120-MTR14-T module électrique à 14 broches, 13 Ampères/500VAC/700VDC. Également disponible en version modifiée avec un connecteur Amphenol déplacé pour un montage avec une bride de connecteur parallèle au plat de montage

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.