Modules de changement d’outils

Modules électriques : NB8A

Modules électriques : NB8A

Module coupleur inductif, compatible PNP, 8X passage de signal avec 0.2m Pigtail M12 12-Pin Connector

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : NB8A
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Le coupleur inductif assure le transfert sans contact des signaux électriques de passage.
  • Prend en charge huit (8) signaux PNP 24VDC pour les circuits basse tension et les E/S industrielles courantes.
  • Classé IP67 pour la protection de l’environnement dans les milieux humides.
  • Élimine l’usure généralement associée aux couplages électriques à cycle élevé.
  • Connecteur M12 à 12 broches pour l’interface industrielle commune.
  • Se monte sur de nombreux changeurs d’outils robotisés ATI standard.

Matériaux

  • Boîtier de coupleur inductif en thermoplastique.
  • Support d’adaptation en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques Courant de sortie total côté outil – 500 mA
Tension de sortie totale du côté de l’outil – 24VDC +/- 10%
Courant d’alimentation requis côté maître – 1A
Tension d’alimentation requise côté maître – 24VDC +/- 10%
Poids du côté maître 0.23 kg
Poids du côté de l’outil 0.23 kg
Nombre de broches totales 12
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
NB8A Inductive Coupler Module Customer Drawing, PNP-Compatible Dessins Anglais
Manuel du module d’induction NB8A Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-NB8A-M Module maître du coupleur inductif de base labellisé Balluff, compatible PNP, passage de signal 8X avec connecteur mâle M12 à 12 broches en queue de cochon de 0,2 m
9120-NB8A-T Module de couplage inductif à distance, compatible PNP, 8X Signal Pass Thru avec 0.2m Pigtail Femelle M12 12-Pin Connector
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-NB8A-M Module coupleur inductif, compatible PNP, passage de signal 8X avec connecteur mâle M12 12 broches de 0,2m – côté maître
Support d'outils 9120-NB8A-T Module coupleur inductif, compatible PNP, passage de signal 8X avec connecteur femelle M12 12 broches de 0,2 m – côté outil.

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.