Modules de changement d’outils

Modules électriques : RF26

Modules électriques : RF26

module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  RF26
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • 26 broches.
  • capacité de 3 Ampères/150VAC.
  • Connecteur à déconnexion rapide de type M27.
  • Contacts sans contact sur le maître.
  • Option Tool-ID du côté de l’outil.
  • Etanchéité à l’humidité et à la poussière lors de l’accouplement.
  • Enrobé pour une meilleure protection contre l’humidité.

Matériaux

  • Boîtier en aluminium
  • Têtes rhodiées sur les goupilles à ressort
  • Broches de contact rhodiées
  • Joint en nitrile.
Specification Value
Caractéristiques électriques 3 Amp/150VAC
Poids du côté maître 0.33 kg
Poids du côté de l’outil 0.25 kg
Nombre de broches totales 26
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
9630-20-RF26PDM RF26PDT Dessins Anglais
9630-20-RF26RPDM RF17AT Dessins Anglais
9630-20-RF26RPDM RF21PDT Dessins Anglais
9630-20-RF26RPDM RF26PDT Dessins Anglais
9630-20-RF26WPDM RF21PDT Dessins Anglais
9630-20-RF26WPDM RF26PDT Dessins Anglais
Télécharger Description
9120-RF26PD-M module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – côté maître
9120-RF26RPD-M module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 et câbles de verrouillage/déverrouillage à angle droit – Côté maître
9120-RF26WPD-M module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 et câbles droits de verrouillage/déverrouillage – Côté maître
9120-RF26PD-T module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – Côté outil
9120-RF21PD-T RF21 Tool Module Potted with M27 connector (Module d’outils RF21 en pot avec connecteur M27)
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-RF21PD-T module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – avec Tool-ID intégré – côté outil
Support d'outils 9120-RF26PD-M module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – côté maître
Support d'outils 9120-RF26PD-T module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 – Côté outil
Support d'outils 9120-RF26WPD-M module électrique en pot à 26 broches, 3 Amp/150VAC avec connecteur fileté M27 et câbles droits de verrouillage/déverrouillage – Côté maître

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.