Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- 19 broches.
- capacité de 5 ampères/250VAC.
- Connecteur axial.
- Contacts sans contact sur le maître.
- Option Tool-ID du côté de l’outil.
- Compatible avec les modules G, R, S ou T.
Matériaux
- Boîtier en aluminium
- Têtes plaquées de métaux précieux sur les goupilles à ressort
- Broches de contact plaquées en métal précieux
- Joint en nitrile.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Caractéristiques électriques | 5 Ampères/250VAC |
| Poids du côté maître | 0.215 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.150 kg |
| Nombre de broches totales | 19 |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
- Filtrer par Type
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Schéma de brochage des modules S19-M, S14-T | Dessins | Anglais |
| Schéma de brochage des modules S19-M, S14-T | Dessins | Anglais |
| Dessin des dimensions et du brochage des modules S19W-M, S14-T | Dessins | Anglais |
| S19 Dessin du module | Dessins | Anglais |
| Modules S19 avec connecteurs M23 Dessin | Dessins | Anglais |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| 9120-S14-T | module électrique à 19 broches (14 disponibles pour le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (S19) avec Tool-ID (0-9) (côté outil uniquement) |
| 9120-S19-M-M23 | module maître en ligne à 19 broches avec connecteurs M23. Connecteurs M23 fournis par le client. |
| 9120-S19-T | module électrique en ligne à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur miniature à déconnexion rapide – côté outil |
| 9120-S19-T-M23 | module d’outils en ligne à 19 broches avec connecteurs M23 |
| 9120-S19-M | module électrique en ligne à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur miniature à déconnexion rapide – côté maître |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-S14-T
- 9120-S19-M
- 9120-S19-M-M23
- 9120-S19-T
- 9120-S19-T-M23
- 9120-S19-T-VL
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-S14-T | module électrique à 19 broches (14 disponibles pour l’utilisation par le client – voir le schéma des broches), 5 Amp/250VAC (S19) avec Tool-ID (0-9) intégré à l’intérieur – côté outil |
|
|
9120-S19-M | module électrique en ligne à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-S19-M-M23 | module électrique en ligne 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteurs M23 – côté maître. Le client fournit les connecteurs M23. (Compatible avec 9120-S19-T-M23) |
|
|
9120-S19-T | module électrique en ligne à 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS miniature |
|
|
9120-S19-T-M23 | module électrique en ligne 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteurs M23 – côté outil. Le client fournit les connecteurs M23. (Compatible avec 9120-S19-M-M23) |
|
|
9120-S19-T-VL | module électrique en ligne 19 broches, 5 Amp/250VAC avec connecteur rapide MS et joints Viton, fils Téflon – Côté outil |
|