Modules de changement d’outils

Modules électriques : X7GL

Modules électriques : X7GL

Module haute tension avec connecteur Lemo pour les applications de soudure par ultrasons, connecteur SHV, isolé de la masse du robot

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  X7GL
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Module de passage haute tension avec connecteurs mâles Lemo Push-pull sur le maître et l’outil.
  • Conçu pour les applications de soudage par ultrasons.
  • Connecteur isolé du boîtier.
  • 4 ampères/1,4 kV max.

Matériaux

  • Ressort et broches de contact plaqués de métaux précieux
  • Boîtiers en aluminium et en Delrin
  • Diélectrique en Téflon®
  • Joints en nitrile.
Spécifications Valeur
Caractéristiques électriques 4 ampères/1,4 kV max.
Poids du côté maître
Poids du côté de l’outil
Nombre de broches totales
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module X7GL Dessins Anglais
X7GL-M X7GLA-T Dessin du module Dessins Anglais
Manuel du module électrique X7GL-M X7GLA-T Manuels Anglais
Manuel du module électrique X7GL Manuels Anglais
Télécharger Description
9120-X7GLA-T Module d’outillage haute tension avec connecteur femelle Lemo pour les applications de soudage par ultrasons
9120-X7GL-M Module ultrasonique maître avec connecteur SHV isolé
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-X7GL-M Module haute tension pour les applications de soudage par ultrasons, connecteur SHV isolé
Support d'outils 9120-X7GL-T Module haute tension avec connecteur Lemo pour les applications de soudure par ultrasons, connecteur SHV, isolé de la masse du robot – Module outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.